• 产品
  • 下载
  • 图表

高性能的系列!

双活塞摆动气缸 DRRD 承载能力强,精度高,具有出色的经济效益。DRRD 有多种规格可供选择,即使规格相对较小,扭矩也能达到 1.6 - 24.1 Nm,因此价格更加便宜。

灵活性带来诸多好处

DRRD 拥有从 16 到 40 的多种规格。不管规格多大,都具有较高的最大转动惯量和承载能力。这很有好处,因为这意味着在抓取与装配或者通用结构和机床结构方面可以选择更小的规格,但性能相同,从而节省资金和空间。

强悍可靠

即使杠杆臂很长,摆动气缸仍然可以实现精确定位。终端位置高度精确,世所罕见。

更高的承载能力

得益于经过优化的外壳和活塞驱动装置设计,DRRD 非常适合日常工业应用的严苛环境。从规格 16 开始,也提供用于机械锁定终端或中间位置的终端锁以及用于潮湿环境的全密封版产品。

完美的缓冲

内部缓冲有两类:弹性垫或液压缓冲和外部液压缓冲。从规格 25 开始,可使用软性或硬性内部液压缓冲器。

产品经理对产品的技术亮点进行介绍

DRRD 将您的应用提升到一个新的性能水平。观看视频,了解更多信息: