MS 系列
主页
产品
压缩空气处理
油雾器
MS 系列
MS6-LOE
油雾器 MS6-LOE
所有气源处理功能:压力控制、开启、过滤器控制和带安全功能的软启动阀、过滤器、压力和流量传感器、干燥器、水分离器、传感器、油雾器和分气块。每种应用都有适合的解决方案,有规格 4、6、9 和 12 可供选择。
模块宽度 62 mm
具有精确油计量的比例油雾器
在压力下也可以方便而快速地填充
加油量 30 ... 1500 cm³
下载
MS-LOE_CN.PDF