MS 系列
主页
产品
压缩空气处理
冷凝水排放装置
MS 系列
MS6-LWS
水分离器 MS6-LWS
所有气源处理功能:压力控制、开启、过滤器控制和带安全功能的软启动阀、过滤器、压力和流量传感器、干燥器、水分离器、传感器、油雾器和分气块。每种应用都有适合的解决方案,有规格 4、6、9 和 12 可供选择。
模块宽度 62 mm
不必更换过滤器滤芯
达到最大流量前,保持始终如一的高冷凝水分离效果 (99%)
可选配全自动或全自动电控冷凝水排放器