分支模块 MS-FRM
主页
产品
压缩空气处理
分气块
MS 系列
分支模块 MS-FRM
MS9-FRM
分支模块 MS9-FRM
所有气源处理功能:压力控制、开启、过滤器控制和带安全功能的软启动阀、过滤器、压力和流量传感器、干燥器、水分离器、传感器、油雾器和分气块。每种应用都有适合的解决方案,有规格 4、6、9 和 12 可供选择。
宽度尺寸 90 mm
可选配备集成式止回功能和压力开关
向上和向下排出
可用作不同空气质量的分支出口
可选配压力传感器
下载
MS9-FRM_EN.PDF