主页
产品
压缩空气处理
空气干燥器
MS 系列
MS-LDM 膜片式干燥器是最佳的端位干燥器,具有高功能可靠性,可将压力露点降低 20 K。 它们的特点是不管流量和无磨损功能如何,都可降低露点。吹扫空气可以选择通过一个环收集和排出,占总流量的 15%。提供两种最常见的规格 MS4 和 MS6。它们适合用作独立设备,也可以通过 MS 系列的简单模块化系统集成到气源处理装置中。还可配置用于 1、2、21 和 22 区的爆危区域,并获得 UL 认证。