• 产品
  • 下载

伯努利式吸盘 OGGB:刚柔并济

伯努利式吸盘 OGGB 可真正替代真空吸盘。它根据伯努利原理设计,可以安静地运送轻薄、柔韧的材料,如箔、纸或木贴面。同时,它兼具速度快、可靠性强、精确度高等优点,适合抓取高度敏感的晶圆。

压缩空气从微小的缝隙中挤出,形成真空。OGGB 能平稳地抓取晶圆,几乎不需要任何接触就能可靠地固定住晶圆。工作力度轻柔,却又安全快速。

抓取印痕少,有助于确保产品的高品质。进气孔由聚合物制成,在抓取过程中不会留下印痕,不会造成变形、表面残留、电池应力和阴影,同时确保太阳能电池可以提供最佳性能。还可利用弹性体止动面实现高侧向力。

OGGB 将纯压缩空气分布在晶圆表面。空气高速流出,对工件产生吸力效应。整个过程安静可靠,因为污垢无法进入该系统。易用、洁净、轻柔、可靠——这就是 OGGB 的独特优势。

低接触式吸盘 OGGB 特别适合运送太阳能电池和晶圆,也可用于抓取箔纸、玻璃、电路板或薄膜材料。