• 产品
  • 下载

用于大小规格驱动器的变送器解决方案

无论是监测拧螺丝、铆接、超声波焊接、冲压和夹紧的过程,还是检测物体,都必须以高重复精度来感测活塞的位置。用于模拟量反馈位置信号的可编程 SDAT-MHS 拥有很高的性价比,可替代昂贵的位移编码器系统或机械电位计

安全且精准

位置变送器的 5 个感测范围对应于 Festo 气缸最常用行程。SDAT-MHS 可感测整个气缸行程,不会凸出气缸型材。相反,其感测范围也不会不完全覆盖整个行程。SDAT-MHS 可感测完整的工作行程,包括终端位置。不需要额外的接近开关。

高性能

模拟量电流或电压输出、开关输出和 IO-Link 被整合到同一台设备中。因此,用户只需要一个控制器,就可以在信号处理时获得最大的灵活性。

经济实惠

简洁的图形用户界面提供多达 4 个通道,在 IO-Link 模式下可分别编程为接近开关、窗口比较器或迟滞比较器。这意味着无需编写 PLC 中的模拟量输出程序,就可以适用于几乎所有的应用。

产品经理对产品的技术亮点进行介绍

观看视频,了解 SDAT-MHS 系列位置变送器的诸多优点: