电感式传感器全感应式检测移动到测量区域内的金属物体或导电物体。这类传感器为用户提供二进制信号,通过信号显示是否检测到物体。电感式传感器也称为接近开关或位置变送器。
电感式传感器由三个功能单元组成:一个振荡器、一个评估单元、一个输出阶。作为振荡器的组成部分,线圈的作用是通过振荡电路产生一个交变磁场,此磁场从电感式传感器的有源面生成。从正面接近的金属物体中产生涡流,涡流从振荡器中吸收能量。振荡电路的振幅和频率发生变化,输出阶通过施密特触发器进行切换,或将振幅转换为距离。如果使用多个线圈,这可提高电感式传感器的测量精度。
由于采用感应式工作原理,电感式传感器具有诸多优点:
Festo 电感式接近传感器几乎不存在磨损问题,不但易于操作,而且质量卓越。我们提供结构型式多样的各类电感式传感器,用途广泛包罗万象。
采用标准开关距离的 接近开关 SIED 和 SIEN 既适用于直流电压,也适用于交流电压。公制螺纹和圆形结构是 SIED 和 SIEN 的两大特征。
我们的 SIEH -…-CR 电感式接近开关采用全封闭式不锈钢外壳,因而格外坚固耐用;不同于传统传感器,这种接近开关对几乎所有气体和介质都具有较强的耐受力。其他特点包括开关距离长、齐平安装、配备 LED 开关状态指示灯、采用公制螺纹等。
Festo 接近开关 SIEF 操作简单、使用安全。不但耐受焊接环境,而且配备抗焊接飞溅的外壳和 LED 状态指示灯,此外还支持齐平、部分齐平和非齐平安装方式。
我们的电感式传感器 SIES-8M 尤其适用于带 T 型槽的电缸和抓手的位置检测。为了改善视觉效果,使其不受接近方向影响,SIES-8M 的开关状态显示装置设有两个 LED 指示灯。固定技术有助于快速定位接近开关,轻松完成固定操作。
电感式接近开关 SIES-Q 采用长方体结构型式,极其节省空间。这款产品支持齐平安装,配备一个 LED 开关状态指示灯。