• 产品
  • 下载

设计紧凑,性能强大

SMAT-8M 是一种位置变送器,用于通过非接触方式感测驱动器的活塞位置,可采用磁性检测方法。SMAT-8M 可在位置测量范围内提供与位移成比例的模拟量输出信号。它可直接连接到模拟量 PLC 输入,无需任何附件。得益于极其紧凑的设计,SMAT-8M 对抓手、短行程驱动器以及安装空间有限的各种应用来说都是理想的解决方案。

性能优异

由于尺寸小,SMAT-8M 可安全地安装在抓手和紧凑气缸上,与槽齐平。只需从上方插入槽内,用 1.5 mm 六角扳手紧固。重量轻,特别适合移动的抓取应用。探测范围高达 52 mm,可自由选择开关点,用于抓取、夹紧、压紧、拉紧等应用。

灵活应用

SMAT-8M 适用于带 T 型槽的几乎所有 Festo 驱动器,您可以自行选择安装方向。得益于 0... 10V 模拟量输出,SMAT-8M 可以连接到模拟量输入,无需任何附件。
SMAT-8M 的紧凑设计为紧凑气缸和抓手开辟了新的应用领域,如压入和夹紧或者良品/不良品选择。

可靠功能

如果超出了功能范围,集成的超范围检测可提供准确的信息。由模拟信号和 LED 提供通知。无接触测量原理确保了在感测时不会造成磨损。

产品动画演示

亲自体验 SMAT-8M 的诸多优势,特别是得益于其紧凑设计可安装在较小的空间内,以及无需任何附件的简易安装。

SMAT-8M 物体检测

应用示例:物体检测