针对特定应用场合的方向控制阀
主页
产品
阀和阀岛
电控和气控方向控制阀
针对特定应用场合的方向控制阀
VOFA
控制模块 VOFA
可靠耐用的机械式控制块。可用作符合 ISO 16092-4 标准和 EC 指令 2006/42/EC(机械指令)的压力机安全阀。
采用冗余设计的阀块,用于实现危险运动的安全反向或气动气动装置的安全排气
作为带电气和气动单接口的分散式单接口派生型,或者作为集成在阀岛 VTSA/VTSA-F 中的功能
装备 VSVA 阀
通过传感器进行开关位置感测
带安全功能
可用作符合 ISO 16092-4 标准的压力机安全阀
下载
VOFA_CN.PDF