用于简单的控制任务的基本款,物美价廉,性能良好!比例压力阀 VPPE 功能可靠/全面,操作便捷。现在,这款比例压力阀也适用于电池生产行业,并且可通过 Modbus RTU 进行数字控制。
结构紧凑,适用于多种应用。通用于所有追求高成本效益比的应用场景。该系列结构坚固,防护等级为 IP65,电磁兼容性强,远超 Festo 的可靠性标准。
比例压力阀 VPPE 适用于大多数行业和应用。这款阀不含铜/镍/锌,带排气通道,也符合 CD0033 规定的电池组生产要求。面向价格敏感型客户的解决方案。
通过 Modbus RTU 可连接多达 256 个阀。用户可通过显示屏来设置相应的地址。该系列功能可靠,采用标准化 M12 电缆和简单的菊链式连接来实现连接。
VPPE 配有结构清晰的操作菜单、显示屏开关、压力范围设置和密码保护功能,以防被擅自改动。这款阀与 P 线兼容,通过数字控制电子装置(包括 3 个预设的控制器设置)来运行。