Skip to main navigation
Skip to content
suggest
select language
Chinese
English
联系我们
支持和下载
登录
购物篮 (
0
)
注册
www.festo.com.cn
主页
产品
服务
在线选购
工业自动化
培训
支持
关于Festo
电磁阀VUVG
同类产品中最佳
优势:
阀芯密封原理
= 持久耐用,可靠性高
特点
= 流量大,所需空间小
安装方便
= 快速且无故障
电源连接件
= 有多种连接选项可选
产品目录链接
VUVG的产品目录
VUVG 10 bar产品视频
产品动画
特点
阀芯密封原理
连接选项
产品数据
下载
10bar的产品视频
电源连接件 = 多种连接选项可选,插入安装即可
优势:安装便捷
一片基础阀片和很多电接口,减少存放和订购成本
电源连接件的安装和阀无关,插入时听到喀哒声即可 – 不需要工具
电缆插座可选择向上或向侧面安装
通过吸持电流减少回路可减少功耗0.35 W
电源连接件 = 多种连接选项可选,插入安装即可
优势:安装便捷
一片基础阀片和很多电接口,减少存放和订购成本
电源连接件的安装和阀无关,插入时听到喀哒声即可 – 不需要工具
电缆插座可选择向上或向侧面安装
带吸持电流减少回路,功耗减少0.35W