电磁阀VUVG

同类产品中最佳

优势:

  • 阀芯密封原理 =  持久耐用,可靠性高
  • 特点 =  流量大,所需空间小
  • 安装方便 =  快速且无故障
  • 电源连接件 =  有多种连接选项可选

 

产品目录链接

VUVG的产品目录

 

VUVG 10 bar产品视频

VUVG 10 bar
 

 

技术参数
阀功能 两位五通阀,三位五通阀,2个两位三通阀
流量 [l/min] 100, 220, 380, 750
工作压力 [bar] 1,5 到 8 (S型为-0,9  … +10)
温度范围 [°C] -5 … +60 (带吸持电流减少回路)
气接口 M3, M5, M7, G1/8
工作气口 QS 3, 4, 6, 8, 10
宽度 [mm] 10 和 14
工作电压 5 VDC, 12 VDC 和 24 VDC
防护等级 IP40, IP65
  • 管式阀、半管式阀和板式阀
  • 作为单个阀直接安装或气路板安装
  • 气路板可用于16片阀
  • 手控装置:按钮式/锁定式