Produkte
Pneumatische Antriebe
Servopneumatische Positioniersysteme
Elektrische Antriebe
Motoren und Controller
Greifer
Handlingsysteme
Vakuumtechnik
Ventile
Ventilinseln
Motion Terminal
Sensoren
Bildverarbeitungssysteme
Druckluftaufbereitung
Pneumatische Verbindungstechnik
Elektrische Verbindungstechnik
Verbindungstechnik für flüssige Medien
Steuerungstechnik
Software
Sonstige Pneumatikgeräte
Services
Prozessautomation
Einbaufertige Lösungen
Funktionsspezifische Systeme
LifeTech Automation
 
 

Ergebnisse: 6
Drucken
Sensoren > Druck- und Vakuumsensoren
  • Kompakt: 8-fach-Wandhalter für Batteriemontage
  • Druckmessbereiche 0 ... -1 bar, 0 ... 10 bar
  • Relativdruck
  • Spannung 10 ... 30 V DC
  • Elektrischer Ausgang 1 ... 5 V, 0 ... 10 V
  • Pneumatischer Anschluss QS-3, QS-4 und Steckhülse QS-4, QS-6
 
Sensoren > Druck- und Vakuumsensoren
  • Betriebsmedium: flüssige Medien und gasförmige Medien
  • Dichtungsfrei: Druckmesszelle und Schnittstellen in Edelstahl
  • Schutzart IP67
  • Druckmessbereich -1 ... +1, -1 ... +10, 0 ... 100 bar
  • Relativdruck
  • Spannung 8 ... 30 V DC
  • Elektrischer Ausgang 0,1 ... 10 V, 4 ... 20 mA
  • Pneumatischer Anschluss G 1/4
 
Sensoren > Druck- und Vakuumsensoren
  • Betriebsmedium: flüssige Medien und gasförmige Medien
  • Displaygehäuse 320° drehbar, Display im Winkel von 45°
  • Druckmessbereich -1 ... +1 bis 0 ... 100 bar
  • Spannung 15 ...35 V DC
  • Schaltausgang 2x PNP oder 2x NPN
  • Elektrischer Ausgang 0,1 ... 10 V, 4 ... 20 mA
  • Pneumatischer Anschluss G1/4-I und G 1/2-A
  • Druckschalter
  • Vakuumschalter.
 
Sensoren > Durchflusssensoren
  • ECO Funktion mittels einstellbarer Displayabschaltung
  • Serielle Kommunikation über IO-Link 1.1 integriert
  • Durchflussmessbereiche
    • 0,002 ... 0,1 l/min
    • 0,01 ... 0,5 l/min
    • 0,02 ... 1 l/min
    • 0,1 ... 5 l/min
    • 0,2 ... 10 l/min
    • 1 ... 50 l/min
    • 2 ... 100 l/min
    • 4 ... 200 l/min
  • Schaltausgang
    • NPN
    • PNP
    • IO-Link
  • Analogausgang
    • 0 .. 10V
    • 1 … 5V
    • 4 ... 20mA
 
Vakuumtechnik > Vakuumerzeuger
  • Vorbeugende Wartung
  • Vakuumerzeugung und -überwachung kompakt in einer Einheit mit Display
  • Nennweite 0,45 ... 2,0 mm
  • Anschluss
    • Steckanschluss QS6, QS8
  • Magnetventil Vakuum EIN/AUS
  • Magnetventil für Abwurfimpuls
  • Vakuumschalter integriert.
 
Vakuumtechnik > Vakuumerzeuger
Kernprogramm
  • Kompakte Vakuumsaugdüse für dezentrale, wartungsfreie Vakuumerzeugung
  • Nennweite 0,45 ... 3 mm
  • Anschluss
    • Steckanschluss QS4, QS6, QS8, QS10, QS12
    • Gewinde M5, G1/8, G1/4, G3/8
    • Steckhülse 4, 6 mm
  • Standard
    • Vakuumanschluss 90° zum Druckluftanschluss
  • Inline
    • Vakuumanschluss in Linie zum Druckluftanschluss
  • Abwurfimpulsventil pneumatisch.