Productos
Actuadores neumáticos
Sistemas servoneumáticos de posicionamiento
Actuadores eléctricos
Motores y controladores
Pinzas
Sistemas de manipulación
Técnica de vacío
Válvulas
Terminales de válvulas
Motion Terminal
Sensores
Preparación del aire comprimido
Tecnología neumática de conexiones
Técnica de conexiones eléctricas
Tecnología de conexión para medios líquidos
Tecnología de control
Software
Otros equipos neumáticos
Services
Automatización de procesos continuos
Soluciones listas para instalar
Sistemas con función específica
LifeTech automation
 
 

Resultados: 5
Imprimir
Tecnología de control > Unidades de indicación y control
  • Gran resolución
  • Diseño de proyectos y programación con Designer Studio
  • Indicación: TFT a color
  • Tamaño de la indicación: 4,3 ... 13,3"
  • Resolución del display: 480x272 ... 1280x800 píxeles
  • Interfaces: USB, Ethernet, RS485, tarjeta SD
 
Motores y controladores > Controladores > Controladores para servomotores
Gama básica
  • Tensión nominal de 230 ... 400 V AC
  • Corriente nominal de 2 ... 15 A
  • Potencia nominal de 350 ... 6000 VA
 
Motores y controladores > Servomotores
  • Técnica de conexión sencilla (OCP: One cable plug)
  •  
  • Sistema de medición absoluta seleccionable:
    • Singleturn
    • Multiturn, sin batería
  • Tamaño de 60, 80, 100, 150, 190
  • Momento de giro en reposo de 0,66 … 93,7 Nm
  • Tensión de 325 … 680 V DC
  • Corriente nominal de 1,4 … 20 A
 
Sistemas de manipulación > Sistemas de cinemática de trípode
  • Tamaño 95, 120
  • Diámetro del espacio operativo 950 ... 1200 mm
  • Carga nominal: máx. 5 kg
  • Precisión de repetición ± 0,1 mm
  • Velocidad máx. 7 m/s
  • Aceleración máx. 110 m/s²
 
Sistemas de manipulación > Sistemas cartesianos > Pórticos 3D con tres ejes
  • Carreras: máx. 2500 mm (X), 1500 mm (Y), 200 mm (Z)
  • Módulos XY: eléctricos
  • Módulos Z: eléctricos o neumáticos
  • Optimización al espacio y gran dinamismo
  • Carga útil: depende del dinamismo que exige la aplicación
  • Basado en mecánica EXCM, EXCH
  • Dimensionado y configuración mediante Handling Guide Online