Productos
Actuadores neumáticos
Sistemas servoneumáticos de posicionamiento
Actuadores eléctricos
Motores y controladores
Pinzas
Sistemas de manipulación
Técnica de vacío
Válvulas
Terminales de válvulas
Motion Terminal
Sensores
Preparación del aire comprimido
Tecnología neumática de conexiones
Técnica de conexiones eléctricas
Tecnología de conexión para medios líquidos
Tecnología de control
Software
Otros equipos neumáticos
Services
Automatización de procesos continuos
Soluciones listas para instalar
Sistemas con función específica
LifeTech automation
 
 

Resultados: 3
Imprimir
Actuadores eléctricos > Ejes eléctricos
  • Optimizado para aplicaciones verticales
    • Elevada rigidez gracias a un innovador principio de construcción
  • Tamaño: 60, 70, 90, 110
  • Carrera: máx. 2000 mm
  • Fuerza: 300 ... 2500 N
  • Guía de rodamiento de bolas
 
Actuadores neumáticos > Actuadores con guías > Actuadores con carro
  • Tamaños: 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25
  • Diámetros: 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32 mm
  • Carreras: 10 a 200 mm
  • Fuerzas: 17 a 483 N
  • Detección de posiciones
  • Amortiguación fija/ajustable
  • Guía de jaula de bolas
 
Actuadores eléctricos > Cilindro y carro eléctricos
  • Tamaños 35, 45, 55, 75
  • Carrera 50 ... 300 mm