产品
电动和气动驱动的方向控制阀
机械及手动控制的方向控制阀
单向阀
压力控制阀
节流阀
比例阀
电驱动过程和介质阀
气动和机械操作的过程和介质阀
压电式阀
气动控制系统
Classic
阀附件
 
 

核心产品范围: 阀

结果: 27
打印
> 电动和气动驱动的方向控制阀 > 通用型方向控制阀
核心产品范围
  • 紧凑型通用系列
  • 气口 M5, M7, G1/8
  • 流量195 ... 660 l/min
  • 压力范围 1.5 ... 7 bar
  • 温度范围 −5 ... +50°C
  • 电压 24 V DC
  • 管式阀, 板式阀
  • 电驱动,先导控制
  • 气弹簧复位
 
> 电动和气动驱动的方向控制阀 > 通用型方向控制阀
核心产品范围
  • 来自VG系列
  • 接口 M3, M5, M7, G1/8, G1/4
  • 快插接头3, 4, 6, 8, 10 mm
  • 流量 90 ... 1380 l/min
  • 压力范围 -0.9 ... 10 bar
  • 温度范围 −5 ... +60°C
  • 电压 5, 12 24 V DC
  • 管式阀, 半管式阀, 板式阀
  • 电磁驱动,先导控制
  • 气动和机械弹簧复位
 
> 电动和气动驱动的方向控制阀 > 通用型方向控制阀
核心产品范围
  • 通过底座进行电链接
  • 气口 M5, M7, G1/8, G1/4
  • 快插接头3, 4, 6, 8 mm
  • 流量 130 ... 1200 l/min
  • 电压24 V DC
  • 半管式阀,板式阀
  • 电磁驱动,先导控制
  • 气动和机械弹簧复位
 
> 电动和气动驱动的方向控制阀 > 通用型方向控制阀
核心产品范围
  • 坚固、美观且易于操作的阀系列
  • 气口 G1/8, G1/4
  • 流量 500 l/min
  • 压力范围 1.5 ... 8 bar
  • 温度范围 −5 ... +50°C
  • 电压 24 V DC
  • 管式阀
  • 电驱动,先导控制
  • 气动和机械弹簧复位
 
> 电动和气动驱动的方向控制阀 > 通用型方向控制阀
核心产品范围
  • 坚固、美观且易于操作的阀系列
  • 气口 G1/8, G1/4, G3/8
  • 插头 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • 流量 600 ... 2400 l/min
  • 压力范围 -0.9 ... 10 bar
  • 温度范围 −10 ... +60°C
  • 电压 12, 24 V DC, 24, 110, 120, 230, 240 V AC
  • 管式阀
  • 电驱动,先导控制
  • 气动和机械弹簧复位
 
> 电动和气动驱动的方向控制阀 > 标准方向控制阀
核心产品范围
  • 所有的电磁线圈可以在电枢管上使用
  • 接口: G¼, NPT¼
  • 流量: 900 ... 1000 l/min
  • 电压: 12, 24, 48 V DC, 24, 48, 120, 230 V AC
  • NAMUR 孔型样式符合 VDE/VDI 3845
  • 电磁线圈驱动, 先导控制
  • 机械弹簧复位
  • 多样化 Ex 电磁线圈系统, IEC Ex, FM EX
  • 功能可转换,例如:5/2转换为3/2功能
 
> 电动和气动驱动的方向控制阀 > 标准方向控制阀
核心产品范围
  • 流量 400 ... 1400 l/min 电压 24 V DC 板式阀 电磁线圈驱动, 有先导口的底座。
 
> 电动和气动驱动的方向控制阀 > 标准方向控制阀
核心产品范围
  • 流量 400 ...1,400 l/min
  • 电压 12, 24 V DC, 24, 110 或 230 V AC
  • 板式阀。
  • 电磁线圈驱动,先导控制
  • 底座
 
> 单向阀 > 单向阀和快排阀
核心产品范围
  • 可通过独立的附件进行手动排气
  • 气口规格 M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
  • 流量 130 ...1,600 l/min
  • 截止阀
    • 气控单向阀
 
> 节流阀 > 单向节流阀
核心产品范围
  • 接口尺寸 M3, M5, G 1/8, G 1/4, G 3/8, G 1/2,也可提供具有NPT螺纹的产品
  • 插头连接件 3, 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • 流量 0...1,400 l/min
  • 单向流量控制阀。
 
> 电驱动过程和介质阀
核心产品范围
  • 气口规格 1/8", 1/4"
  • G螺纹或NPT螺纹
  • 工作压力 0 ... 90 bar
  • 额定压力 40 bar
  • 电驱动
  • 电压24 V DC, 110 V AC, 230 V AC
  • 两位两通提动阀 (NC), 直动式
  • FKM 密封材料
  • 适合于压力高但流量小的应用
 
> 电驱动过程和介质阀
核心产品范围
  • 气口规格 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"
  • G-螺纹
  • 工作压力0 ... 10 bar
  • 额定压力 40 bar
  • 电驱动
  • 电压24 V DC, 110 V AC, 230 V AC
  • 2/2膜片式阀 (N/C), 强制先导操作
  • 密封材料 NBR, EPDM, FKM
  • 适合于封闭式应用,例如:冷却或填料系统
 
> 电驱动过程和介质阀
核心产品范围
  • 接口尺寸 G1/4...G2,也可提供具有NPT螺纹的产品
  • 流量 1400 到 31000 l/min
  • 电缆连接
  • 电磁线圈驱动, 先导控制, 气弹簧复位
  • 用于对气体和液体介质的控制。
 
> 气动和机械操作的过程和介质阀
核心产品范围
  • 接口规格 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2
  • G 螺纹或 NPT 螺纹
  • 压力范围 0 ... 40 bar
  • 阀功能 2/2 NC
  • 允许用于轻度污染的介质
  • 可应用于蒸汽介质
  • 直接供应先导气源
 
> 气动和机械操作的过程和介质阀
核心产品范围
  • 公称通径: DN ¼" ... 4" (ISO 5211)
  • 螺纹符合 ANSI B 1.20.1 (NPT)
  • 两通; 两通手动, 带可锁定的手柄
  • 三通, L 和T 孔,作为水平的款型
 
> 阀附件 > 空位盖板
核心产品范围

 

 
> 阀附件 > 空位盖板
核心产品范围

 

 
> 阀附件 > 密封和隔离元件
核心产品范围
  • 盖帽,用于封闭未使用的接口.
 
> 阀附件 > 气路板
核心产品范围

 

 
> 阀附件 > 气路板
核心产品范围