产品
气源处理
气源处理单元组合
过滤减压阀/油雾器
过滤器-减压阀单元
过滤器
减压阀
油雾器
开关阀和软启动阀
干燥器
气源分配器
冷凝水排放装置
压力放大器
压力指示器
Classic
用于压缩空气预处理的附件
 
 

核心产品范围: 气源处理

结果: 21
打印
气源处理 > 气源处理单元组合 > MS系列
核心产品范围
  • 气口规格 G1/8, G1/4, G3/8
  • 流量 550 ...1,500 l/min
 
气源处理 > 气源处理单元组合 > MS系列
核心产品范围
  • 气口规格 G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • 流量 1900 ...5,100 l/min
 
气源处理 > 过滤减压阀/油雾器 > MS系列
核心产品范围
  • 规格:4
  • 接口:G1/8, G1/4, 同样提供NPT螺纹
  • 压力:0.3 ... 7 bar, 0.5 ... 12 bar
  • 流量:800 ... 1400 l/min
  • 压力表单位:bar, psi, MPa
  • 过滤等级:40 µm, 5 µm
  • 冷凝水排放:
    • 手动
    • 全自动
  • 塑料碗,带塑料防护罩
 
气源处理 > 过滤减压阀/油雾器 > MS系列
核心产品范围
  • 规格:6
  • 接口: G¼, G⅜, G½, 也可提供NPT螺纹
  • 压力: 0.3 ... 7 bar, 0.5 ... 12 bar
  • 流量: 1900 ... 4800 l/min
  • 压力表,显示单位 bar, psi, MPa
  • 过滤等级: 40 µm, 5 µm
  • 冷凝水排放:
    • 手动
    • 全自动
  • 塑料碗,塑料防护罩
  • 金属碗
 
气源处理 > 过滤器-减压阀单元 > MS系列 > MS-LFR
核心产品范围
  • 气口规格 G1/8, G1/4, G3/8
  • 流量 850 ...1,900 l/min
 
气源处理 > 过滤器-减压阀单元 > MS系列 > MS-LFR
核心产品范围
  • 气口规格 G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • 流量 2200 ...7,200 l/min
 
气源处理 > 减压阀 > MS系列 > 减压阀 MS-LR
核心产品范围
  • 气口规格 G1/8, G1/4, G3/8
  • 流量 1000 ...2,100 l/min
 
气源处理 > 减压阀 > MS系列 > 减压阀 MS-LR
核心产品范围
  • 气口规格 G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • 流量 2200 ...7,500 l/min
 
气源处理 > 减压阀 > 单个装置
核心产品范围
  • 选项: 可锁
  • 接口 G1/8, G1/4, 用于底座直径 7 mm
  • 压力0.05 ... 0.7 bar, 0.05 ... 2.5 bar, 0.05 ... 4 bar, 0.1 ... 6 bar, 0.1 ... 10 bar
  • 流量: 240 ... 2300 l/min.
  • 最大压力迟滞 0.02 bar
  • 无压力表
 
气源处理 > 开关阀和软启动阀 > MS系列 > 安全启动/快速排气阀 MS-SV
核心产品范围
  • 性能等级可以达到 e
  • 规格 6
  • 接口尺寸 G1/2, 还可提供NPT螺纹
  • 压力 3,5 ... 10 bar
  • 流量 4300 l/min
  • 电压24 V DC
  • 驱动方式
  • 电驱动
  • 压力表单位 bar, psi, MPa
  • 两位三通阀,常闭
  • 消声器
  • 流动方向
    • 从左向右
    • 从右向左
 
气源处理 > 开关阀和软启动阀 > MS系列 > 手动操作的开关阀 MS-EM
核心产品范围
  • 气口规格 G1/8, G1/4, G3/8
  • 流量 1200 ...2,200 l/min
 
气源处理 > 开关阀和软启动阀 > MS系列 > 手动操作的开关阀 MS-EM
核心产品范围
  • 气口规格 G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • 流量 3000 ...8,700 l/min
 
气源处理 > 开关阀和软启动阀 > MS系列 > 电控开关阀MS-EE
核心产品范围
  • 气口规格 G1/8, G1/4, G3/8
  • 流量 1000 ...2,000 l/min
 
气源处理 > 开关阀和软启动阀 > MS系列 > 电控开关阀MS-EE
核心产品范围
  • 气口规格 G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • 流量 2600 ...7,000 l/min
 
气源处理 > 开关阀和软启动阀 > MS系列 > 气控安全启动阀MS-DL
核心产品范围
  • 气口规格 G1/8, G1/4, G3/8
  • 流量 1000 ...2,000 l/min
 
气源处理 > 开关阀和软启动阀 > MS系列 > 气控安全启动阀MS-DL
核心产品范围
  • 气口规格 G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • 流量 2800 ...6,450 l/min
 
气源处理 > 气源分配器 > MS系列 > 分支模块 MS-FRM
核心产品范围
  • 气口规格 G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • 流量 3200 ...14,700 l/min
 
气源处理 > 气源分配器 > MS系列 > 分气块 MS-FRM-FRZ
核心产品范围
  • 气口规格G1/4
  • 流量 2,900 ...4,050 l/min
 
气源处理 > 气源分配器 > MS系列 > 分气块 MS-FRM-FRZ
核心产品范围
  • 气口规格G1/2
  • 流量 9,850 ...14,600 l/min
 
气源处理 > 用于压缩空气预处理的附件 > 安装元件
核心产品范围
  • 规格 4,6,9 12.