产品
气驱动器
带活塞杆的气缸
无杆气缸
摆动驱动器
串接, 强力和多位置气缸
带导向的驱动器
止动电缸
夹紧气缸
气囊及膜片式驱动器
旋转分度台
用于过程自动化的伺服驱动器
液压缓冲器
Classic
气缸附件/驱动单元附件
 
 

最新产品: 气驱动器

结果: 6
打印
气驱动器 > 带活塞杆的气缸 > 紧凑型、短行程、扁平气缸
核心产品范围
亮点11/2018
  • 缸径 6, 10 mm
  • 行程5, 10 mm
  • 输出力 9.4 ... 47 N
  • 双作用, 单作用,推
  • 不带缓冲
 
气驱动器 > 无杆气缸 > 机械耦合
亮点11/2018
  • 导向派生型
    • 标准型
    • 循环滚珠轴承导轨
  • 缸径20, 25, 32, 40 mm
  • 行程50 ... 1000 mm
  • 输出力 188 ... 754 N
  • 位置检测
  • 气动缓冲, 两端可自调节
 
气驱动器 > 带导向的驱动器 > 带滑块的驱动器
亮点11/2018
  • 规格6, 8, 10, 12, 16, 20, 25
  • 行程10 ... 200 mm
  • 输出力 25 ... 589 N
  • 位置检测
  • 固定/可调节缓冲
  • 循环滚珠轴承导轨, 笼式球轴承导轨(用于规格20, 25)
 
气驱动器 > 带活塞杆的气缸 > 不锈钢气缸
7/2018新产品: 更多标准行程,现货供应
  • 缸径: 12, 16, 20, 25 mm (标准)
  • 缸径: 32, 40, 50, 63 mm
  • 行程: 1 ... 500 mm
  • 输出力:51 ... 1870 N
  • 双作用
  • 位置感测
  • 固定/可调式/自调式缓冲
 
气驱动器 > 气缸附件/驱动单元附件 > 活塞杆附件
7/2018新产品: 更多版本

 

 
气驱动器 > 带活塞杆的气缸 > 紧凑型、短行程、扁平气缸
4/2018的新产品
  • 归功于多种安装接口,安装简单
  • 缸径6, 10, 16, 20, 25, 32 mm
  • 行程 5 ... 50 mm
  • 输出力9 ... 483 N
  • 双作用, 单作用
  • 位置感测
  • 固定式缓冲