Festo 电机和驱动器

电机广泛应用于各行各业。但是人们为何需要使用驱动器?驱动器用于控制电机的运行模式。它与电机配套组合,构成机械结构与控制器之间的接口 - 也可称为运动控制系统的核心件。驱动器的任务,是告知电机要达到所需的生产结果,需要做什么,以及以怎样的频率和速度工作。在工业领域,驱动系统的安全性、精确度和可靠性具有最高优先级。Festo 为市场提供了丰富多样的电机和驱动器,以满足用户的不同要求。现在您可以使用工程组态工具Electric Motion Sizing配置伺服驱动器解决方案,而且无需考虑控制器所处的环境及其制造商。之后借助 FestoAutomation Suite,可以轻松、快速地让驱动系统投入运行。

欢迎了解我们的各大产品类别,比如电动驱动器、伺服电机、步进电机等。

伺服驱动器 CMMT-AS

支持多协议的伺服驱动器 CMMT-AS是一款标准驱动器,属于 Festo 的核心产品系列。这款紧凑型伺服驱动器可用于实现点对点运动和插补运动,适合多种基于以太网的总线系统,可以直接嵌入其他制造商出品的系统环境中。

伺服驱动器 CMMT-AS

Festo 伺服电机 EMMT-AS

伺服电机 EMMT-AS同样属于 Festo 核心系列产品,是高要求动态应用的匹配解决方案。这款驱动器性能卓越、静止转矩极低、性价比极高,执行定位任务时可控性良好、轨迹精度高。此外,该产品的连接技术简单(节省空间的单电缆解决方案),插头可以 310° 旋转,因此安装起来既快速又灵活。

伺服电机 EMMT-AS, EMMT-EC

编码器电缆 NEBM

我们为所有驱动技术提供合适的组件,通过插头将其与您的电子设备连接在一起。适用于伺服电机、电机控制器和伺服驱动器的编码器电缆 NEBM,亦为 Festo 核心系列产品之一。这种插头连接适用温度范围广,且适用于牵引链。

连接电缆 NEBM

为多种应用提供匹配的驱动器和电机

除标准产品和核心系列产品以外,我们还提供诸多隶属于不同类别的产品作为补充:

Festo 的产品不但用途广泛,而且价格方面颇具优势。我们提供的电机和驱动器,可在毫秒之间完成加速或制动。除此之外,Festo 产品也是精准控制和保持位置、转速和转矩的明智选择,并且能够针对特定位置进行高精准控制和保持。

伺服电机的应用领域

Festo 伺服电机往往应用于对精度、灵活性和可靠性有较高要求的行业或工业。示例如下:

  • 塑料制造
  • 纺织品制造
  • 包装设备
  • 机器人
  • 电动汽车
  • 医疗技术
  • 金属制造
  • 印刷技术
  • 输送技术

由于具有动态、灵活、精准、性能强劲等特性,因此其广泛应用于包装行业和组装技术行业。此外,伺服电机还在塑料或医疗技术行业负责执行响应时间仅为几微秒的精准运动。金属制造和加工行业同样也需要使用伺服电机和匹配的控制器,从而精确地自动执行金属钻孔、折弯、切割作业。

伺服电机和电机控制器的优势

使用伺服电机和匹配的控制器可以在生产中带来诸多优势。尤其在自动化过程中,伺服电机可以“尽展所长”。组合使用伺服电机与匹配的电机控制器可带来以下优势:

  • 安全性更高:伺服电机和电机控制器可以在紧急情况下通过某个中央控制点同时关闭各电机。
  • 灵活排序:伺服控制器所具备的灵活排序技术,可以轻松完成多台伺服电机排序,实现异步工作。它们可以单独集成到系统中,或用于开发全新系统。
  • 超高精度:可以根据在准备阶段制定的目标,对转速和转矩进行精确控制和保持。还可将转速在数分之一秒内调整到目标值。
  • 智能控制器:借助驱动器,可以直接通过总线系统实现自动化和连接。也可在驱动系统内直接处理数据,实现过程优化等目标。
  • 更高效:伺服电机可进行优化,以尽量低的能源成本实现更高性能。此外,伺服电机维护成本低廉,使用寿命长。