用于锂电池生产设施的 Festo 阀岛

不采用主要成分为铜锌镍的金属。例外情况:钢铁中所含的镍、镀铬表面、印刷电路板、电缆、电气插头和线圈。

閥島

在气动系统中,阀岛指的是多个单阀的集合体。它们通过一个中央电压和压缩空气供应系统组合在一起,因此阀岛的所有阀共同获得电气和气动供应。这样就节省了单独的管线和插接式接头,减少了布线工作。阀岛默认连接至可编程逻辑控制器 (PLC)。

阀岛有哪些优势?

阀岛主要用于过程和工厂自动化,是汽车和电子行业以及制药、化妆品和食品饮料行业不可或缺的工具。有了阀岛及其集成的电气输入和输出端,小型的控制任务可以在现场直接解决,而无需借助控制系统。因此,阀岛成为了气动自动化的核心元件之一。

通过使用阀岛,可以减少安装工作量,降低成本,因为它只需要一个中央气动压缩空气供应系统和一个中央电源,来控制大量的阀及其功能。还有一个优势在于配置:阀岛将众多阀的通信和自动化系统汇总到一个设备中,从而大大简化了软件安装工作,因为阀不再需要单独编程,而是以集合体的形式统一编程。Festo 阀岛还具有全面的诊断功能,可使设备利用率保持在极高水平,并缩短维护间隔。

Festo 阀岛

除了标准阀岛和通用型阀岛,Festo 还提供面向特定应用的阀岛以及电气外围设备和配件。

我们的标准阀岛是符合 ISO 15407-1、15407-2 和 ISO 5599-2 标准的标准阀元件,包括各种各样的阀功能,有插拔式或单独接口式两种规格。

通用阀岛是坚固耐用的模块化阀元件,主要用于标准任务。

而面向特定应用的阀岛则结构紧凑,比较节省空间,专为特殊要求而设计。

我们的阀岛配件包括阀、连接板和端子板、紧固元件、安装附件以及阀元件专用产品。