产品
气动和机械操作的过程和介质阀
直角座阀 VZXF
角座阀 VZXA
蝶阀VZFB
夹管阀 VZQA
球阀 VZBD
球阀 VZBE
球阀 VZBF
VAPB型球阀
球阀驱动单元 VZPR
球阀和球阀驱动单元 VZBM
球阀和球阀驱动单元 VZBC
球阀和球阀驱动单元
气阀 VLX
 
 >   

气动和机械操作的过程和介质阀

= 核心产品范围
  打印  
核心产品范围
  • 接口规格 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2
  • G 螺纹或 NPT 螺纹
  • 压力范围 0 ... 40 bar
  • 阀功能 2/2 NC
  • 允许用于轻度污染的介质
  • 可应用于蒸汽介质
  • 直接供应先导气源
 
  • 端口DN 13, 1/2"; DN20, 3/4"; DN25, 1"; DN32, 1 1/4"; DN40, 1 1/2"; DN50, 2"
  • G-螺纹,符合DIN ISO 228-1 或 NPT螺纹,符合ANSI/ASME B 1.20.1或Rc螺纹,符合DIN 10226-2
  • 介质压力 0 ... 30 bar
  • 阀功能 2/2, NC (常闭), NO (常开), DA (双作用
  •  
  • 耐化学、耐热
  • ATEX-认证
 
  • 规格 DN1 ... DN100
  • 连接端子的类型, 焊接末端, 螺纹
  • 额定压力范围 PN 10
  • 手动驱动
  • 两通蝶阀
  • 密封材料 EPDM, PFM
  • 用于控制水和中性液体
 
  • 接口 1/4", 1/2", clamp
  • G 螺纹或NPT 螺纹
  • 压力范围 0 ... 6 bar
  • 气动驱动
  • 二位二通夹管阀
  • 铝 + 不锈钢壳体(洁净室设计)
  • 密封材料 EPDM, NBR, 硅
  • 用于控制流体/粉末介质,固体和材料混合物
 
  • 公称通径: DN ½" ... 4" (ASME), ½" ... 2½" (ISO), ½" ... 2½" (DIN)
  • 长焊接端符合 ASME-BPE 和ISO 1127
  • 夹紧轴套,符合 ASME-BPE 和DIN 32676-B
  • 电抛光表面,符合SFV4
  • PFTE 密封,具有最少的死角
  • 两通关断阀
 
核心产品范围
  • 公称通径: DN ¼" ... 4" (ISO 5211)
  • 螺纹符合 ANSI B 1.20.1 (NPT)
  • 两通; 两通手动, 带可锁定的手柄
  • 三通, L 和T 孔,作为水平的款型
 
  • 公称通径: DN ½" ... 8" (ISO 5211)
  • 螺纹符合 ANSI B 16.5. 等级150
  • 静电放电保证
  • API 607 消防安全认证
  • 两通
 
  • 气口规格 Rp 1/4, Rp 3/8, Rp 1/2, Rp 3/4, Rp1, Rp1 1/4, Rp1 1/2, Rp2, Rp2 1/2, Rp3, Rp4
  • 流量 2000 ...23,500 l/min
  • 法兰孔样式符合 ISO 5211
  • 机械式驱动
  • 耐酸防腐蚀设计
  • 2位球阀
 
  • 气口规格 Rp 1/4, Rp 3/8, Rp 1/2, Rp 3/4, Rp1, Rp1 1/4, Rp1 1/2, Rp2, Rp2 1/2
  • 流量 100 ...8,900 l/min
  • 电动或气动驱动
  • 带驱动的球阀
  • Namur 孔型样式 VDI/VDE 3845
  • 耐酸防腐蚀设计
  • 2位开关阀
 
  • 端口Rp 1/4, Rp 3/8, Rp 1/2, Rp 3/4, Rp1, Rp1 1/4, Rp1 1/2, Rp2
  • 流量5,9 ... 243 m³/h 或98 ... 4050 l/min
  • 管子的螺纹符合 EN 10226-1
  • 两通和三通,带L型和 T型钻孔
 
  • 规格 DN15 ... DN100
  • 流量 19,4 ... 1414 m³/h
  • 法兰孔型样式符合 ISO 5211
  • ATEX-认证
 
  • 接口尺寸 Rp 1/4, Rp 3/8, Rp 1/2, Rp 3/4, Rp1, Rp1 1/4, Rp1 1/2, Rp2 流量(率) 75 … 895 l/min
  • 法兰面连接孔样式 ISO 5211
  • 耐腐蚀和耐酸型.
 
  • 气口 G1/4 ... G1, 也可 NPT 螺纹
  • 流量 2400 ... 14000 l/min
  • 气动驱动。