产品
传感器
接近开关
电感式传感器
位置传感器
压力和真空传感器
流量传感器
力传感器
光学传感器
信号转换器
气隙式传感器
传感器盒
机电式开关
Classic
附件
 
 

传感器

= 核心产品范围
  打印  
核心产品范围
  • Festo的接近式传感器在配合Festo驱动器一起使用时能达到最佳的性能表现。 它们在气缸活塞永磁体磁场的触发下,直接发出信号指示活塞杆的当前位置。
  • 现有的规格不仅包含了可自由配置的接近式传感器、传感器模块还包含了一些特殊应用场合用到的产品,例如:防爆型号的,耐酸型的,食品行业许用的以及能抵抗冷却液和焊接场的等等。
 
  • SIE?系列传感器对所有金属都很敏感。 只要是金属部件,无论是“存在与否”的检测还是距离测量,都可以通过该产品来实现。
 
核心产品范围
  • 非接触式位置信号发送器可以在位置测量范围内连续记录活塞的动作并转换成标准化的模拟量电流或电压信号输出。它们是许多应用的理想方案,尤其是那些涉及物体检测、过程监控(例如:厚度测量)、磨损以及好坏检测的应用。
 
核心产品范围
  • 压力传感器和真空开关,用于控制各种压力值 :可编程或作为模块化产品。
 
  • 诊断和环境监控过程完全可以通过简单的流量监控来实现。 流量的变化通常预示着将有问题产生。此外,还可以对成品的质量进行监控。
 
  • 力传感器,用于测量静态或动态拉伸力和压力
 
  • 由于所具有的光学功能,传感器涵盖了各种不同的功能,从颜色识别到非常小的部件检测再到激光距离传感器。所有这些都与Festo的产品和服务完全协调。
 
  • SVE4型信号转换器能将传感器发出的模拟量信号转换为切换点,切换点的设定十分方便,可以直接通过信号转换器上的示范按钮来实现。 对那些传感器不易接近的地方十分有用。
 
  • 气动传感器是非接触式的信号发生器。它们特别适合于终端位置感测和精确度比较高的位置控制。由于它们的体积很小因此可以被安装在空间极其有限的地方。它们对环境的适应性也很强,适用的温度范围较大,而且可用于灰尘积聚比较严重的地方。
 
核心产品范围
  • 无论是气动的、电的还是感应式的传感方式,摆动驱动器端点位置的感测可以通过相应的限位开关附件来实现,它们可以通过螺纹直接安装在驱动单元上的。
  • 传感器盒具有坚固的结构,能应用于恶劣的环境,例如:腐蚀性环境和多灰尘的环境。 是用于过程控制行业的理想产品。
 
  • 电限位开关用于在终端位置或是中间位置产生一个信号。 根据具体的连接方式的不同,它们可以被设置为常开或常闭方式,也可转变为转换开关。
 
  • 已有最新替代产品的产品型号
 
核心产品范围
  • 丰富的附件,适合各种应用需求。
    • 安装组件
    • 传感器支架
    • 夹紧片
    • 位置标记元件