Festo 抓取系统:应用广、经济、完美匹配且始终确保高生产率

完美匹配、经济、动态、灵活:从用于常规应用场合的常规解决方案到针对特定要求的定制化解决方案,Festo 应用广泛的抓取系统产品线将为客户搭建完备的系统。

我们提供的即可安装的系统、软件和服务帮助您缩短工程设计时间,精简工作。我们从从设计、安装到调试都会为您提供支持。让您完全专注于自己的核心业务,提高生产效率。

Festo – 为您构建新抓取系统的专业合作伙伴

搬运系统和工业机器人

借助搬运系统和工业机器人,可在很大程度上实现工件搬运自动化,例如抓取、定位、堆放、分组或分度。因此,搬运系统能够确保顺利、高效地在完全自动化过程中完成物料运输。通过投资搬运系统,制造公司可以节约成本,显著提高生产力。自动化技术同机器人技术和搬运密切相关,它涵盖了搬运工件所需的编程和控制过程。Festo 是全球自动化领域的领导企业:从项目规划到生产,再到集成,我们会用我们的专业诀窍伴随客户实施整个过程。

Festo 搬运系统和机器人

我们为装配和搬运领域的各种应用提供搬运系统:从自动化技术领域常见应用的标准解决方案,到满足您具体要求的个性化解决方案,应有尽有。在生产中,除了整个设备的数字互联,自学系统和基于机器人的自动化解决方案也日益发挥着决定性的作用。因此,我们的产品范围包括气动搬运系统和相应的控制系统,以及笛卡尔机器人和三角运动机器人。

气动搬运系统

我们的气动系统是即买即装的搬运模块,用于在狭窄空间内搬移、送入和移除小零件。这种运动在滑槽中被强制引导,循环时间非常短。根据搬运系统而定,执行的运动为 C 型或 L 型。这些运动可在 Y 和 Z 方向最大 40 mm 的范围内变化。搬运模块设计可用于与电驱、气伺服或气动驱动器搭配运行。此外,我们还可为您提供带加装驱动器的预装模块。由于配有工件的接口,因此可适应不同类型的 Festo 抓手。

抓取模块

笛卡尔机器人

即买即装型笛卡尔机器人是基于 Festo 线性和滑动驱动器或平行运动学技术,可实现多维运动。从紧凑型、坚固耐用型,到高动态型的搬运系统,每一种应用都有合适的解决方案。这些搬运系统配有线性、面型和空间门架,因此可实现从线性区域到三维空间的自由定位。通过适配的步进和伺服电机、电机控制器和集成的能源供应方案,组成了可靠的即买即装型解决方案。在创新的工程设计和配置软件解决方案的支持下,您可在线设计搬运系统,并根据您的应用数据在短短几分钟内有效地完成调试。

笛卡尔系统

控制技術

我们可一站式提供即买即连且经过测试的控制系统,以配合我们的搬运系统和机器人,由此大大减少调试和集成工作量。无论简单的控制任务,还是高动态运动的复杂控制要求,都能轻松应对。Festo 控制系统采用易于操作和维护的设计,完善了所有搬运系统的即买即连方案包。使用 Festo 的安全型电气和控制技术,可以让您安全地实施符合机械指令的安全措施。

控制系统

搬运技术设备配件

我们为客户开发了种类齐全的搬运系统和工业机器人配件:除了前端单元、适配器板、型材柱、支撑型材和调整单元,我们还为搬运单元提供基本元件、适配器、多轴元件和驱动专用配件。

抓取模块的附件

关于搬运系统和机器人的常见问答

什么是搬运系统?

搬运系统是指所有将物体向特定位置移动并旋转直至其处于正确位置的设备。因此,它们承担着人的手和视觉感知的功能。搬运系统用于精确的工件和工具定位,旨在为人们减轻单调和繁重的体力劳动。搬运技术用工具、抓手、操纵杆、支架和其他工具代替了手。

在制造和装配过程中,搬运技术是重要的组成部分,这种活动与其他活动有着明显的区别。搬运是指工件在纯粹的运输之外被自动化搬移或操纵。例如,在旋转、翻转或定位时。

搬运系统有哪些应用?

由于竞争压力不断增强,生产过程自动化的不断推进,如今许多制造企业不得不进一步优化生产过程,并提高自动化程度。在这种情况下,使用搬运系统可以降低错误率,提高生产速度和效率。这种趋势主要涉及的是机械工程和汽车等行业,但也影响到了医疗技术、制药业或电子工业。机器运行时间的最大利用、错误率的降低和非生产性辅助时间最大限度地减少,是提高效率、经济性、竞争力,尤其是提高利润的关键。