产品
过程自动化
Process valves
电磁线圈驱动截止阀
电磁阀 VZWD
电磁阀 VZWF
电磁阀 VZWM
电磁阀 MN1H
电磁阀 VZWP
可逆喷射脉冲阀VZWE
气阀 VLX
 

电磁线圈驱动截止阀

= 核心产品范围
  打印  
核心产品范围
  • 气口规格 1/8", 1/4"
  • G螺纹或NPT螺纹
  • 工作压力 0 ... 90 bar
  • 额定压力 40 bar
  • 电驱动
  • 电压24 V DC, 110 V AC, 230 V AC
  • 两位两通提动阀 (NC), 直动式
  • FKM 密封材料
  • 适合于压力高但流量小的应用
 
核心产品范围
  • 气口规格 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"
  • G-螺纹
  • 工作压力0 ... 10 bar
  • 额定压力 40 bar
  • 电驱动
  • 电压24 V DC, 110 V AC, 230 V AC
  • 2/2膜片式阀 (N/C), 强制先导操作
  • 密封材料 NBR, EPDM, FKM
  • 适合于封闭式应用,例如:冷却或填料系统
 
核心产品范围
  • 接口尺寸 G1/4...G2,也可提供具有NPT螺纹的产品
  • 流量 1400 到 31000 l/min
  • 电缆连接
  • 电磁线圈驱动, 先导控制, 气弹簧复位
  • 用于对气体和液体介质的控制。
 
  • 接口尺寸 G1/4…G1 1/2
  • 流量 2000 … 30,500 l/min
  • 电压24 V DC, 110…230 V AC
  • 电缆连接
  • 电磁线圈驱动, 先导控制, 气弹簧复位
  • 通过插头/插座连接
  • 用于对气体介质的控制。
 
  • 接口规格 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1"
  • G 螺纹或 NPT 螺纹
  • 压力范围 0.5 ... 40 bar
  • 电控
  • 电压24 V DC, 110 V AC, 230 V AC
  • 两位两通截止阀 (NC)
  • 密封材料 NBR, 氟橡胶
  • 用于在开路中驱动气体和流体介质
 
  • 接口 3/4 ”, 1 ”, 1 1/2 ”, 2 ”, 2 1/2 ”
  • G螺纹
  • 法兰直径 60, 75, 89 mm
  • 工作压力 0.35 ... 8 bar
  • 两位两通提动阀 (NC), 先导驱动
  • 密封材料 NBR
 
  • 气口 G1/4 ... G1, 也可 NPT 螺纹
  • 流量 2400 ... 14000 l/min
  • 气动驱动。