产品
伺服定位系统
比例方向控制阀
比例方向控制阀 VPWP
比例方向控制阀 MPYE
 

比例方向控制阀

  打印  
  • 接口:G1/8, G1/4, G3/8
  • 流量:350 ... 2000 l/min
  • 三位五通比例方向控制阀, 常闭
  • 全数字化, 带集成的压力传感器
  • 诊断能力
  • 带开关输出,用于驱动夹紧式制动单元
 
  • 接口: M5, G1/8, G1/4, G3/8
  • 流量: 100 ... 2000 l/min.
  • 5/3位比例方向控制阀, 常闭
  • 电子节流阀
  • 设定模块可作为附件