产品
图像处理系统
控制器SBRD
摄像头SBPB
视觉传感器 SBSC
视觉传感器 SBSI
小型显示系统 SBOx-Q
Checkbox 紧凑型 CHB-C-N
附件
 
 

图像处理系统

  打印  
  • 控制器SBRD-Q驱动连接的摄像头
  • 照相机系统SBRD可用于以下任务:
    • 位置和旋转方向感测
    • 抓取和放置
    • 质量检验
    • 测量
    • 读取条形码和二维码(1D和2D代码)
    • 光学字符识别(OCR)
 
  • 遥控头部摄像,用于机器视觉系统SBRD-Q
  • 分辨率
    • 1.3 百万像素
    • 2 百万像素
    • 5 百万像素
  • 图像传感器CMOS
    • 单色
    • 彩色
 
  • 视觉传感器,带C型安装附件,用于安装镜头
  • 读码器 SBSC-B
    • 可读取条形码和二维码
    • 识别能力强,直接标记的代码也可读取
  • 物体传感器 SBSC-Q
    • 简单的数量检测
    • 360°位置跟踪
    • 快速、高性能的检测算法
  • 颜色传感器 SBSC-F
    • 通过颜色检测,实现高性能目标识别
    • 与灰度图像相比,稳定性提高
    • 自发光部件的检测(如:颜色LED)
  • 通用传感器SBSC-U
    • 可提供各种读码器、物体传感器和颜色传感器的功能
    • 传统图像处理系统的经济型替代品
 
  • 读码器 SBSI-B
    • 读取 1D 条形码和2D 二维码。
    • 也适用于难读的代码和直接的标记
  • 物体传感器 SBSI-Q
    • 简单的质量 检查
    • 360° 位置跟踪
    • 快速、强劲的识别算法
 
  • 智能型摄像机用于对轴的精确定位,移动和静止部件的型号识别,位置和旋转检测以及 2-D 质量测试。
 
  • 用于光学识别的系统和元件。可在现代装配和生产设备中对运送的小型部件进行位置和质量检查。
  • 部件最小长度1 mm.
  • 部件最小直径 0.5 mm
 
  • 外部照明
  • 安装元件
  • 镜头