产品
气驱动器
伺服定位系统
-电驱动器
马达和控制器
抓手
抓取系统
真空技术
阀岛
Motion Terminal
传感器
图像处理系统
气源处理
气动连接系统
电气接口技术
控制技术
软件
其他气动设备
过程自动化
即可安装方案
特定功能的系统
 
 

搜索的结果 cmmo-st

结果: 2
打印
马达和控制器 > 控制器 > 用于步进马达的控制器
核心产品范围
  • 紧凑设计
  • 电压24 V DC
  • 额定电流5 A
  • 微步, 12 800 步/U
  • 闭路伺服控制器,用于步进马达
 
控制技术 > 人机界面
  • 调试时模拟输入输出信号。
  • 完全具有电机控制器I/O接口所具有的各种功能。
  • 适合于对电机控制器进行调试
    • CMMO-ST-C5
    • CMMP-AS
    • CMMS-AS
    • CMMD-AS
    • CMMS-ST