产品
气驱动器
伺服定位系统
-电驱动器
马达和控制器
抓手
抓取系统
真空技术
阀岛
Motion Terminal
传感器
图像处理系统
气源处理
气动连接系统
电气接口技术
控制技术
软件
其他气动设备
过程自动化
即可安装方案
特定功能的系统
 
 

搜索的结果 ddpc

结果: 2
打印
伺服定位系统 > 带有位移传感器的驱动器 > 直线驱动器,带位移传感器
  • 可选带循环滚珠轴承导向, 夹紧单元
  • 缸径: 80, 100 mm
  • 行程: 10 ... 2000 mm
  • 输出力:2721 ... 4712 N
  • 位置感测
  • 内部位移传感器
  • 接近开关
  • 固定式缓冲
 
伺服定位系统 > 传感器接口
  • 将 ISO 标准气缸DNCI 和 DDPC变为测量系统的元件。