产品
气驱动器
伺服定位系统
-电驱动器
马达和控制器
抓手
抓取系统
真空技术
阀岛
Motion Terminal
传感器
图像处理系统
气源处理
气动连接系统
电气接口技术
Control technology
软件
其他气动设备
过程自动化
即可安装方案
特定功能的系统
 
 

搜索的结果 drrd

结果: 2
打印
气驱动器 > 摆动驱动器 > 带齿轮和齿条的摆动驱动器
核心产品范围
  • 更稳定,小规格也是如此
  • 针对搬运和装配技术的系统产品
  • 规格:8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 35, 40, 50, 63 mm
  • 扭矩: 0.2 ... 112 Nm
  • 摆动角度 0 ... 180°
  • 位置感测
  • 缓冲: 弹性缓冲 (P), 液压缓冲器
  • 法兰轴
 
气驱动器 > 气缸附件/驱动单元附件 > 夹紧元件
  • 用于摆动驱动器 DRRD 规格 16, 20, 25, 32, 35, 40, 50, 63