产品
气驱动器
伺服定位系统
-电驱动器
马达和控制器
抓手
抓取系统
真空技术
阀岛
Motion Terminal
传感器
图像处理系统
气源处理
气动连接系统
电气接口技术
控制技术
软件
其他气动设备
过程自动化
即可安装方案
特定功能的系统
 
 

搜索的结果 emms-st

结果: 3
打印
马达和控制器 > 步进马达
核心产品范围
  • 规格28, 42, 57, 87
  • 保持扭矩 0.09 ... 8.6 Nm
  • 电压24 ... 72 V DC
  • 额定电流 1.4 ... 9.5 A
  • 合适的马达电缆
  • 合适的马达法兰
 
电气接口技术 > 气管/管道 > 连接电缆,用于马达
核心产品范围
11/2017开始提供: 其他版本
  • 用于伺服马达 EMMS-AS 和步进马达EMMS-ST
  • 电缆长度 5 ...15 m。
 
马达和控制器 > 电机和控制器附件 > 连接电缆,用于马达
核心产品范围
  • 用于伺服马达 EMMS-AS 和步进马达EMMS-ST
  • 电缆长度 5 ...15 m。