产品
气驱动器
伺服定位系统
-电驱动器
马达和控制器
抓手
抓取系统
真空技术
阀岛
Motion Terminal
传感器
图像处理系统
气源处理
气动连接系统
电气接口技术
控制技术
软件
其他气动设备
过程自动化
即可安装方案
特定功能的系统
 
 

搜索的结果 msb

结果: 5
打印
气源处理 > 气源处理单元组合 > MS系列
核心产品范围
  • 气口规格 G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • 流量 1900 ...5,100 l/min
 
气源处理 > 气源处理单元组合 > MS系列
核心产品范围
  • 气口规格 G1/8, G1/4, G3/8
  • 流量 550 ...1,500 l/min
 
气源处理 > 过滤减压阀/油雾器 > MS系列
核心产品范围
  • 规格:6
  • 接口: G¼, G⅜, G½, 也可提供NPT螺纹
  • 压力: 0.3 ... 7 bar, 0.5 ... 12 bar
  • 流量: 1900 ... 4800 l/min
  • 压力表,显示单位 bar, psi, MPa
  • 过滤等级: 40 µm, 5 µm
  • 冷凝水排放:
    • 手动
    • 全自动
  • 塑料碗,塑料防护罩
  • 金属碗
 
气源处理 > 过滤减压阀/油雾器 > MS系列
核心产品范围
  • 规格:4
  • 接口:G1/8, G1/4, 同样提供NPT螺纹
  • 压力:0.3 ... 7 bar, 0.5 ... 12 bar
  • 流量:800 ... 1400 l/min
  • 压力表单位:bar, psi, MPa
  • 过滤等级:40 µm, 5 µm
  • 冷凝水排放:
    • 手动
    • 全自动
  • 塑料碗,带塑料防护罩
 
气源处理 > 气源处理单元组合 > MS系列
  • 接口:G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2
  • 流量:5100 ... 14000 l/min