产品
气驱动器
伺服定位系统
-电驱动器
马达和控制器
抓手
抓取系统
真空技术
阀岛
Motion Terminal
传感器
图像处理系统
气源处理
气动连接系统
电气接口技术
控制技术
软件
其他气动设备
过程自动化
即可安装方案
特定功能的系统
 
 

搜索的结果 pan

结果: 7
打印
气动连接系统 > 气管 > 标准外径的气管
  • 耐压力和高温
  • 外径:4 ... 16 mm
  • 内径: 2.5 ... 12 mm
  • 温度相关的工作压力:-0.95 ... 19 bar
  • 环境温度: -30 ... 80° C
  • 工作介质
    • 压缩空气
    • 真空
 
气动连接系统 > 气管 > 标准外径的气管
  • 单个长度: 以 25, 50, 100, 200 ... 500 m 等单位供货
  • 最小订购量: 3,000 m
  • 个别设计: 标上客户的公司名称/或客户的部件号
  • 可辨性强,易于操作: 个性颜色选择
  • 有 9 种基本颜色供挑选; 其他颜色可视要求提供
    • 通过配置软件订购,十分便捷
 
气动连接系统 > 气管 > 标准外径的气管
  • 耐焊接火花
  • UL 94
  • 外径:6 ... 14 mm
  • 温度相关的工作压力:-0.95 ... 12 bar
  • 环境温度: -30 ... 90 °C
  • 工作介质
    • 压缩空气
    • 真空
    • 矿物油
 
气动连接系统 > 气管 > 标准外径的气管
  • 特别用于移动气动应用
  • 满足DIN 73378
  • 耐压力和高温
  • 外径:4 ... 16 mm
  • 内径: 2.5 ... 12 mm
  • 温度相关的工作压力:-0.95 ... 31 bar
  • 环境温度: -60 ... 100° C
  • 工作介质
    • 压缩空气
    • 真空
    • 矿物油
 
气动连接系统 > 气管 > 标准外径的气管
  • 适合于高压应用
  • 外径4 ... 28 mm
  • 内径: 2.5 ... 23 mm
  • 温度相关的工作压力 -0.95 ... 35 bar
  • 环境温度 -30 ... 80°C
  • 工作介质
    • 压缩空气
    • 真空
 
气动连接系统 > 气动连接系统附件
  • 硬管和气管切割刀
  • 气管插/拔钳.
 
传感器 > 压力和真空传感器
核心产品范围
  • 紧凑型设计30 x 30 mm
  • 蓝色背光显示,高对比度
  • 压力测量范围 -1到16 bar
  • 电压 20 ...30 V DC
  • 开关输出 2x PNP或2x NPN 可选
  • 电输入 0.1 ... 10 V, 1 ... 5 V, 4 ... 20 mA
  • 气动接口 G1/8, R1/8, NPT1/8, M5, 快插接头4 mm,
  • 压力开关
  • 真空开关
  • 紧凑型设计, 30 x 30 mm