产品
气驱动器
伺服定位系统
-电驱动器
马达和控制器
抓手
抓取系统
真空技术
阀岛
Motion Terminal
传感器
图像处理系统
气源处理
气动连接系统
电气接口技术
控制技术
软件
其他气动设备
过程自动化
即可安装方案
特定功能的系统
 
 

搜索的结果 vppm

结果: 6
打印
> 比例阀
  • 也可在MPA-S阀岛上使用
  • 接口 G1/8, G1/4, G1/2
  • 流量: 380 ... 7000 l/min.
  • 3位比例调压阀
  • 三种调节模式可选 (快速,通用,精确 )
  • 可选配显示装置
 
> 比例阀
  • 也可在MPA-S阀岛上使用
  • 接口 NPT1/8-27, NPT1/4-18, NPT1/2-14
  • 流量: 380 ... 7000 l/min.
  • 3位比例调压阀
  • 三种调节模式可选 (快速,通用,精确 )
  • 可选配显示装置
 
阀岛 > 阀岛附件 > > 通用阀模块
  • 流量最大可达到700 l/min
  • 电压: 24 V DC
  • 阀的更换容易
  • 用于最多可配置64个阀的模块或多功能阀岛
 
> 阀附件 > 阀特定的附件
  • 产生 6+1 模拟量设定值,用于比例调压阀 MPPE, MPPES, VPPM, VPPE 和 MPYE
 
> 阀附件 > 气路板

 

 
> 阀附件 > 空位盖板