产品
气驱动器
伺服定位系统
-电驱动器
马达和控制器
抓手
抓取系统
真空技术
阀岛
Motion Terminal
传感器
图像处理系统
气源处理
气动连接系统
电气接口技术
控制技术
软件
其他气动设备
过程自动化
即可安装方案
特定功能的系统
 
 

Produkte für die Automobilindustrie

结果: 46
打印
气驱动器 > 带活塞杆的气缸 > 标准气缸 > 紧凑型气缸,符合ISO 21287
核心产品范围
  • 比标准中的派生型更多
  • 缸径: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • 行程: 1 ... 500 mm
  • 输出力:51 ... 7363 N
  • 双作用
  • 固定/自调式缓冲
 
气驱动器 > 带活塞杆的气缸 > 标准气缸 > 标准气缸,符合ISO 15552.
核心产品范围
  • 通用缸
  • 带两个传感器插槽的标准型材
  • 多种派生型
  • 缸径: 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • 行程: 1 ... 2800 mm
  • 输出力:483 ... 7363 N
  • 双作用
  • 位置感测
  • 固定/可调式/自调式缓冲
 
气驱动器 > 带活塞杆的气缸 > 标准气缸 > 标准气缸,符合ISO 15552.
  • 坚固的拉杆设计
  • 缸径 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320 mm
  • 行程 1 ... 2800 mm
  • 输出: 483 ... 48255 N
  • 双作用
  • 位置感测
  • 固定式/可调式/自调式缓冲
 
气驱动器 > 带活塞杆的气缸 > 标准气缸 > 圆形气缸,符合DIN ISO 6432标准
核心产品范围
  • 自调式终端位置缓冲
  • 缸径: 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm (标准)
  • 缸径: 32, 40, 50, 63 mm
  • 行程: 1 ... 500 mm
  • 输出力:19 ... 1870 N
  • 双作用
  • 位置感测
  • 固定/可调式/自调式缓冲
  • 安装法兰
 
气驱动器 > 无杆气缸 > 机械耦合
核心产品范围
  • 可与直线驱动器DGP 1:1 互换
  • 紧凑型设计
  • 无外部导向,只用作简单的驱动功能
  • 缸径: 18, 25, 32, 40, 50, 63, 80 mm
  • 行程: 1 ... 8500 mm
  • 输出力:153 ... 3016 N
  • 位置感测
 
气驱动器 > 无杆气缸 > 机械耦合
  • 重载导轨,用于大负载和扭矩
  • 缸径: 18, 25, 40 mm
  • 行程: 1 ... 5000 mm
  • 输出力:153 ... 754 N
  • 位置感测
  • 终端位置缓冲带液压缓冲器
  • 循环滚珠轴承导向
 
气驱动器 > 摆动驱动器 > 带齿轮和齿条的摆动驱动器
核心产品范围
  • 更稳定,小规格也是如此
  • 针对搬运和装配技术的系统产品
  • 规格:8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 35, 40, 50, 63 mm
  • 扭矩: 0.2 ... 112 Nm
  • 摆动角度 0 ... 180°
  • 位置感测
  • 缓冲: 弹性缓冲 (P), 液压缓冲器
  • 法兰轴
 
气驱动器 > 摆动驱动器 > 叶片式摆动驱动器
核心产品范围
  • 比摆动驱动器要轻
  • 外壳防护,抵御水和灰尘
  • 规格 6, 8, 12, 16, 25, 32, 40 mm
  • 扭矩0.15 ... 20 Nm
  • 摆动角度 90, 180, 270°
  • 位置检测
  • 两端采用固定式弹性缓冲元件
 
气驱动器 > 带导向的驱动器 > 带导杆的驱动器
核心产品范围
  • 缸径6, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • 行程10 ... 400 mm
  • 输出力 13 ... 4712 N
  • 位置检测
  • 固定/可调节缓冲
  • 普通轴承导向
  • 循环滚珠轴承导轨
  • 其他派生型可提供
 
气驱动器 > 带导向的驱动器 > 带滑块的驱动器
  • 规格 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25
  • 缸径 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32 mm
  • 行程 10 ...200 mm
  • 输出力 17 ...483 N
  • 位置感测
  • 固定/可调式缓冲
  • 笼式滚珠轴承导轨
 
气驱动器 > 止动气缸和输送隔离器
  • 标准型止动气缸,适用于所有应用
  • 缸径16, 20, 32, 40, 50 mm
  • 行程5 ... 30 mm
  • 活塞杆推出后许用的冲击力 880 ... 6280 N
  • 位置感测
  • 固定式缓冲
  • 派生型:耳轴, 滚轮, 抗旋转
 
气驱动器 > 止动气缸和输送隔离器
  • 缸径: 50, 63, 80 mm
  • 行程: 30 ... 40 mm
  • 活塞杆伸出后许用的冲击力: 3000 ... 6000 N
  • 位置感测
  • 固定式缓冲
  • 摆动杠杆
 
机-电驱动器 > 直线驱动器和滑块
核心产品范围
  • 带有固定式马达的机械系统
  • 规格:16, 25, 40
  • 行程:50 ... 400 mm
  • 输出力: 50 ... 650 N
  • 滚珠丝杠,活塞杆抗扭转
 
机-电驱动器 > 直线驱动器和滑块
核心产品范围
  • 输送力最高17 kN
  • 规格 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • 行程 30 ... 1500 mm
  • 输出: 600 ... 17000 N
  • 马达可通过轴向或平行组件进行安装
  • 直线驱动器,带滚珠丝杆,易清洗型设计
 
机-电驱动器 > 直线驱动器和滑块
  • 适用于最大横向负载900 Nm
  • 规格 125, 160, 220
  • 行程 50 ... 2400 mm
  • 输出 300 ... 1300 N。
 
机-电驱动器 > 直线驱动器和滑块
  • 适用于最大横向负载900 Nm
  • 规格 125, 160, 220
  • 行程 50 ... 5000 mm
  • 输出 450 ... 1800 N。
 
机-电驱动器 > 直线驱动器和滑块
  • 规格 70, 80, 120
  • 最大行程 8500 mm
  • 输出 350 ... 1300 N
  • 集成式滑动轴承导向。
 
机-电驱动器 > 直线驱动器和滑块
核心产品范围
  • 进给力大
  • 规格 70, 80, 120, 150
  • 最大行程 8500 mm
  • 输出 350 ... 2000 N
  • 集成式循环滚珠轴承导向
 
马达和控制器 > 控制器 > 用于伺服马达的控制器
  • 额定电压: 230 V AC, 400 V AC
  • 额定电流: 2.5 ... 30 A
  • 额定功耗: 500 ... 18000 VA
 
马达和控制器 > 控制器 > 用于步进马达的控制器
核心产品范围
  • 紧凑设计
  • 电压24 V DC
  • 额定电流5 A
  • 微步, 12 800 步/U
  • 闭路伺服控制器,用于步进马达