产品
气驱动器
伺服定位系统
-电驱动器
马达和控制器
抓手
抓取系统
真空技术
阀岛
Motion Terminal
传感器
图像处理系统
气源处理
气动连接系统
电气接口技术
控制技术
软件
其他气动设备
过程自动化
即可安装方案
特定功能的系统
 
 

Reinraumprodukte Klasse 4 (eventuell nicht alle Baugrößen und Varianten)

结果: 21
打印
气驱动器 > 带活塞杆的气缸 > 标准气缸 > 紧凑型气缸,符合ISO 21287
核心产品范围
  • 比标准中的派生型更多
  • 缸径: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • 行程: 1 ... 500 mm
  • 输出力:51 ... 7363 N
  • 双作用
  • 固定/自调式缓冲
 
> 电动和气动驱动的方向控制阀 > 通用型方向控制阀
核心产品范围
  • 来自VG系列
  • 接口 M3, M5, M7, G1/8, G1/4
  • 快插接头3, 4, 6, 8, 10 mm
  • 流量 90 ... 1380 l/min
  • 压力范围 -0.9 ... 10 bar
  • 温度范围 −5 ... +60°C
  • 电压 5, 12 24 V DC
  • 管式阀, 半管式阀, 板式阀
  • 电磁驱动,先导控制
  • 气动和机械弹簧复位
 
> 电动和气动驱动的方向控制阀 > 通用型方向控制阀
核心产品范围
  • 通过底座进行电链接
  • 气口 M5, M7, G1/8, G1/4
  • 快插接头3, 4, 6, 8 mm
  • 流量 130 ... 1200 l/min
  • 电压24 V DC
  • 半管式阀,板式阀
  • 电磁驱动,先导控制
  • 气动和机械弹簧复位
 
> 节流阀 > 单向节流阀
  • 连接尺寸 M3, M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • 快插接头 3, 4, 6, 8 mm
  • 流量 0 … 3 300 l/min
  • 单向流量控制阀.
 
传感器 > 接近开关 > 用于T型槽
  • 舌簧
  • M8 电气接口, 电缆末端开放
  • 230 V
  • 高温
  • 5 ... 30 V AC, DC
 
传感器 > 接近开关 > 用于T型槽
核心产品范围
  • 舌簧
  • 可进行设置
  • M8, M12 电气接口, 电缆末端开放
  • 5 ... 30 V AC, DC
 
传感器 > 压力和真空传感器
核心产品范围
  • 压力 0 ...10 bar
  • 电压 15 ...30 V DC
  • PNP
  • 压力开关
  • 真空开关
  • 通过LED显示切换状态,全角度可视
  • 气动快插接头
  • 可自由编程
  • 切换点可调
 
气源处理 > Classic
  • 塑料碗,带金属罩
  • 规格:MICRO, MINI, MIDI, MAXI
  • 接口:M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, QS4, QS6, 同样提供NPT螺纹
  • 压力1 ... 16 bar
  • 流量:170 ... 5300 l/min
  • 过滤等级:40 µm, 5 µm
 
气源处理 > Classic
  • 规格:MINI, MIDI, MAXI
  • 接口:G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, 同样提供NPT螺纹
  • 压力:1 ... 16 bar
  • 流量:130 ... 950 l/min
  • 过滤等级:0.01 µm
  • 差压指示器
 
气源处理 > Classic
  • 规格:MINI, MIDI, MAXI
  • 接口:G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, 同样提供NPT螺纹
  • 压力:1 ... 16 bar
  • 流量:250 ... 1250 l/min
  • 过滤等级:1 µm
  • 差压指示器
 
气源处理 > 过滤器 > MS系列 > 过滤器 MS-LF
  • 过滤等级:40 µm, 5 µm
  • 接口:G1/8, G1/4, G3/8
  • 流量:1000 ... 1700 l/min
 
气源处理 > 过滤器 > MS系列 > 过滤器 MS-LF
  • 过滤等级:40 µm, 5 µm
  • 接口:G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • 流量:2000 ... 4100 l/min
 
气源处理 > 过滤器 > MS系列 > 精细和超精细过滤器 MS-LFM
  • 过滤等级:0.01 µm, 1 µm
  • 接口:G1/8, G1/4, G3/8
  • 流量:54 ... 360 l/min
 
气源处理 > 过滤器 > MS系列 > 精细和超精细过滤器 MS-LFM
  • 过滤等级:0.01 µm, 1 µm
  • 接口:G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • 流量:140 ... 3000 l/min
 
气源处理 > 干燥器 > MS系列 > MS-LDM1
  • 气口规格 G1/8, G1/4, G3/8
  • 流量 50 ...100 l/min
 
气源处理 > 干燥器 > MS系列 > MS-LDM1
  • 气口规格 G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • 流量 200 ...400 l/min
 
气动连接系统 > 接头 > 快插接头
  • 坚固的金属结构
  • 耐高温和耐压
  • 耐化学腐蚀
  • FDA 许可
  • 接口:M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
  • 用于气管外径:4, 6, 8, 10, 12, 14 mm
  • 快插式轴套:4, 6, 8, 10, 12, 14 mm
  • 环境温度: 0 ... 150° C
  • 螺纹接口:
    • G螺纹,带密封圈
  • 适合于真空
  • 快插式螺纹接头
  • 快插接头
  • 快插穿板式接头
  • 快插接头,带快插式轴套
  • 快插式穿板接头
 
气动连接系统 > 接头 > 快插接头
  • 较强耐化学腐蚀特性
  • 耐水解
  • FDA 许可
  • 不锈钢接头的经济型替代产品
  • 接口:R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
  • 用于气管外径: 4, 6, 8, 10 和 12 mm
  • 快插式轴套:4, 6, 8, 10, 12 mm
  • 螺纹接口
    • R 螺纹
  • 快插式螺纹接头
  • 快插接头
  • 快插接头,带快插式轴套.
  • 聚丙烯
 
气动连接系统 > 接头 > 快插接头
  • 耐高温和耐化学腐蚀
  • 不锈钢螺纹接头
  • 接口 M5, R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
  • 用于气管外径 4, 6, 8, 10, 12, 16 mm
  • 螺纹接口
    • 公制螺纹, R -螺纹
  • 适用于真空
  • 快插螺纹接头
  • 快插接头
  • 穿板式快插接头
 
气动连接系统 > 接头 > 倒钩式接头
  • 易清洗设计
  • 具有较强的耐化学腐蚀和耐高温特性
  • FDA 许可
  • 不锈钢接头
  • 接口:M5, G1/8, G1/4, G3/8
  • 用于气管外径:4, 6, 8, 10 mm
  • 螺纹接口
  • 公制螺纹,带密封圈
  • G-螺纹,带密封圈
  • 快速接头