Skip to main navigation
Skip to content
suggest
select language
Chinese
English
联系我们
支持和下载
登录
登录
注册
忘记密码?
购物篮 (
0
)
注册
中国
主页
重点产品
产品目录
工业应用
技术支持
教学培训
关于 Festo
产品
气驱动器
伺服定位系统
机
-
电驱动器
马达和控制器
抓手
抓取系统
真空技术
阀
阀岛
Motion Terminal
传感器
图像处理系统
气源处理
气动连接系统
电气接口技术
Control technology
软件
其他气动设备
过程自动化
即可安装方案
特定功能的系统
购物篮
已储存的购物篮
订单跟踪
导入零件清单
订购指南
结果: 1
打印
带位移测量系统的直线驱动器DDLI
伺服定位系统
>
带有位移传感器的驱动器
>
直线驱动器,带位移传感器
测量绝对值
防护等级: IP67
用于连接到客户自己的导向
缸径25, 32, 40, 63 mm
行程 100 ... 2000 mm
输出力 295 ... 1870 N
最高速度3 m/s
位置控制器的重复精度 CPX-CMAX +/- 0.2 ... 0.8 mm。
文档
产品显示