产品
气驱动器
伺服定位系统
-电驱动器
马达和控制器
抓手
抓取系统
真空技术
阀岛
Motion Terminal
传感器
图像处理系统
气源处理
气动连接系统
电气接口技术
控制技术
软件
其他气动设备
过程自动化
即可安装方案
特定功能的系统
 
 

Reinraumprodukte Klasse 5 (eventuell nicht alle Baugrößen und Varianten)

结果: 20
打印
气驱动器 > 带活塞杆的气缸 > 标准气缸 > 标准气缸,符合ISO 15552.
核心产品范围
  • 通用缸
  • 带两个传感器插槽的标准型材
  • 多种派生型
  • 缸径: 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • 行程: 1 ... 2800 mm
  • 输出力:483 ... 7363 N
  • 双作用
  • 位置感测
  • 固定/可调式/自调式缓冲
 
气驱动器 > 带活塞杆的气缸 > 标准气缸 > 标准气缸,符合ISO 15552.
  • 易清洗设计:
  • 易于清洗,
  • 增强的防腐蚀保护
  • 缸径: 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • 行程: 10 ... 2800 mm
  • 输出力:483 ... 7363 N
  • 双作用
  • 位置感测
  • 固定/可调式/自调式缓冲
 
气驱动器 > 带活塞杆的气缸 > 紧凑型、短行程、扁平气缸
核心产品范围
  • 优化的安装空间和高度
  • 缸径: 4, 6, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • 行程: 2.5 ... 25 mm
  • 输出力:4.9 ... 4712 N
  • 双作用, 单作用,推
  • 位置感测
  • 固定式缓冲
  • 可选不带螺纹
 
气驱动器 > 摆动驱动器 > 带齿轮和齿条的摆动驱动器
核心产品范围
  • 更稳定,小规格也是如此
  • 针对搬运和装配技术的系统产品
  • 规格:8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 35, 40, 50, 63 mm
  • 扭矩: 0.2 ... 112 Nm
  • 摆动角度 0 ... 180°
  • 位置感测
  • 缓冲: 弹性缓冲 (P), 液压缓冲器
  • 法兰轴
 
气驱动器 > 带导向的驱动器 > 带滑块的驱动器
核心产品范围
  • 规格 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25
  • 缸径 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32 mm
  • 行程 10 ...200 mm
  • 输出力 17 ...483 N
  • 位置感测
  • 固定/可调式缓冲
  • 笼式滚珠轴承导轨
 
气驱动器 > 夹紧气缸 > 夹紧模块
  • 缸径 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm
  • 宽度 10x30, 15x40, 15x63, 20x75, 20x120, 20x180 mm
  • 行程 3 ...5 mm
  • 输出力 55 ...1,690 N。
 
气驱动器 > 液压缓冲器
  • 行程 4 ...60 mm
  • 每行程的最大吸能量 0.6 ...380 J
  • 自调式缓冲。
 
机-电驱动器 > 直线驱动器和滑块
核心产品范围
  • 带有固定式马达的机械系统
  • 规格:16, 25, 40
  • 行程:50 ... 400 mm
  • 输出力: 50 ... 650 N
  • 滚珠丝杠,活塞杆抗扭转
 
机-电驱动器 > 直线驱动器和滑块
核心产品范围
  • 输送力最高17 kN
  • 规格 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • 行程 30 ... 1500 mm
  • 输出: 600 ... 17000 N
  • 马达可通过轴向或平行组件进行安装
  • 直线驱动器,带滚珠丝杆,易清洗型设计
 
机-电驱动器 > 直线驱动器和滑块
核心产品范围
  • 规格 70, 80, 120, 185
  • 行程 50 ... 3000 mm
  • 输出 300 ... 3000 N.
 
机-电驱动器 > 直线驱动器和滑块
即将停止供货的产品。供货至2018年。 请勿用于新的项目。参见在线支持入口以获取替代产品的信息。
  • 规格 20, 26, 33, 46
  • 行程 25 ...800 mm
  • 输出力 69 ...460 N
  • 带滚珠轴承链的循环滚珠轴承导向
 
机-电驱动器 > 摆动驱动器
  • 规格 20, 25, 32
  • 最大驱动扭矩0.7 ... 8.5 Nm
  • 无级旋转角度
 
抓手 > 机械式抓手 > 平行气爪
  • 微型抓手,用于安装空间有限的地方
  • 规格 8, 12 mm
  • 行程 2, 3 mm
  • 输出力 8 ...13.5 N每个夹爪
  • 夹爪打开
  • 夹爪关闭
 
真空技术 > 真空发生器
  • 预防性维护
  • 小型真空发生器,监控和真空发生一个单元,带显示
  • 额定直径0.45 ... 2.0 mm
  • 气接口
    • 快插接头QS6, QS8
  • 电磁阀,用于真空 IN/OUT
  • 电磁阀,用于喷射脉冲
  • 集成真空开关。
 
真空技术 > 真空发生器
核心产品范围
  • 紧凑型真空吸嘴,用于分散的免维护真空发生
  • 额定规格 0.45 到 3 mm
  • 连接方式
    • 快插接头 QS4,QS6,QS8,QS10,QS12
    • 螺纹 M5,G1/8,G1/4,G3/8
    • 快插轴套 4.6 mm
  • 标准型
    • 真空口和气源口成 90°直角
  • 直列式
    • 真空口和气源口在同一轴线上
  • 喷射脉冲控制阀,气动控制方式。
 
真空技术 > 真空发生器
核心产品范围
  • 紧凑型真空吸嘴,用于分散的免维护真空发生,具有多种派生型
  • 额定规格 0.45 到 3 mm
  • 接口
    • 快插接头 QS4,QS6,QS8,QS10,QS12
    • 螺纹 M5,G1/8,G1/4,G3/8
  • 标准型
    • 真空口和气源口成 90°
  • 管线式
    • 真空口和气源口在同一轴线上
  • 电磁阀,真空开/关
  • 真空开关,集成。
 
真空技术 > 真空抓取技术
  • 吸盘,带安装螺纹
  • 吸盘规格从 2 … 200 mm, 4x10 … 30x90 mm
  • 连接方式
    • 外螺纹
    • 内螺纹
  • 圆形吸盘
    • 标准型
    • 加深型
    • 波纹形, 1.5褶
    • 波纹形, 3.5褶
    • 钟形
  • 椭圆形
 
> 电动和气动驱动的方向控制阀 > 应用特定型方向控制阀
  • 单个阀采用易清洗设计,
  • 可用于食品区域 (基于EN 1672-2标准)
  • 连接尺寸 G1/8
  • 快插接头 6 mm
  • 流量 300 … 650 l/min
  • 电压 24 V DC
  • 底座阀
    • 电驱动, 先导, 气弹簧复位
    • 通过电缆末端连接
    • 通过LED显示信号状态
  • 独立底座
  • 气路板组块.
 
阀岛 > 电气外围装置
  • 阀VTOC, VTUB, VTUG, MPAC, MPAL 和CPV的现场总线模块
  • 总线协议:
    • CANopen
    • Profibus DP
    • DeviceNet
    • AS-Interface
    • CC-Link
    • EtherCAT
    • EtherNet/IP
    • Modbus/TCP
    • PROFINET
    • CPI-B
  • 可选: 2个I-Port接口,通过电接口模块CAPC底座来实现,用于安装系统CTEL
 
气源处理 > Classic
  • 规格 MINI, MIDI, MAXI
  • 气口规格 G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • 流量 550 ... 6000 l/min
  • 压力调节范围 0.5 ... 12 bar
  • 过滤等级40µ