产品
气驱动器
伺服定位系统
-电驱动器
马达和控制器
抓手
抓取系统
真空技术
阀岛
Motion Terminal
传感器
图像处理系统
气源处理
气动连接系统
电气接口技术
Control technology
软件
其他气动设备
过程自动化
即可安装方案
特定功能的系统
 
 

结果: 2
打印
气驱动器 > 带活塞杆的气缸 > 标准气缸 > 标准气缸,符合ISO 15552.
核心产品范围
  • 通用缸
  • 带两个传感器插槽的标准型材
  • 多种派生型
  • 缸径: 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • 行程: 1 ... 2800 mm
  • 输出力:483 ... 7363 N
  • 双作用
  • 位置感测
  • 固定/可调式/自调式缓冲
 
传感器 > 位置传感器
  • 可编程 IO-Link 和或/开关输出
  • 感测范围 50, 80, 100, 125, 150 mm
  • 模拟输出0 ... 20 mA
  • 可编程IO-Link®/开关输出
  • 电气接口 M8
  • 重复精度 < 0.1 mm