产品
气驱动器
伺服定位系统
-电驱动器
马达和控制器
抓手
抓取系统
真空技术
阀岛
Motion Terminal
传感器
图像处理系统
气源处理
气动连接系统
电气接口技术
控制技术
软件
其他气动设备
过程自动化
即可安装方案
特定功能的系统
 
 

Products for the textile industry

结果: 19
打印
> 电动和气动驱动的方向控制阀 > 通用型方向控制阀
核心产品范围
  • 来自VG系列
  • 接口 M3, M5, M7, G1/8, G1/4
  • 快插接头3, 4, 6, 8, 10 mm
  • 流量 90 ... 1380 l/min
  • 压力范围 -0.9 ... 10 bar
  • 温度范围 −5 ... +60°C
  • 电压 5, 12 24 V DC
  • 管式阀, 半管式阀, 板式阀
  • 电磁驱动,先导控制
  • 气动和机械弹簧复位
 
> 电动和气动驱动的方向控制阀 > 通用型方向控制阀
核心产品范围
  • 通过底座进行电链接
  • 气口 M5, M7, G1/8, G1/4
  • 快插接头3, 4, 6, 8 mm
  • 流量 130 ... 1200 l/min
  • 电压24 V DC
  • 半管式阀,板式阀
  • 电磁驱动,先导控制
  • 气动和机械弹簧复位
 
阀岛 > 通用型阀岛
核心产品范围
  • 来自于VG 系列
  • 反向操作和有针对性的压力降低,因此能效更高。
  • 流量: 140 ... 1200 l/min
  • 宽度10, 14, 18 mm
  • 气口 M5, M7, G 1/8, G 1/4
  • 快插接头3, 4, 6, 8 mm
  • 多针, 现场总线, IO-Link, I-Port
  • 电压24 V DC
  • 压力 -0.9 ... 10 bar
  • 防护等级 IP40/IP67
  • 半管式和板式阀
  • 金属端子条
 
阀岛 > 通用型阀岛
核心产品范围
  • 来自VG系列
  • 流量: 130 ... 1380 l/min
  • 宽度10, 14, 18 mm
  • 气口 M3, M5, M7, G 1/8, G 1/4
  • 快插接头3, 4, 6, 8 mm
  • 单独电气连接
  • 电压5, 12, 24 V DC
  • 压力 -0.9 ... 10 bar
  • 防护等级 IP40/IP65
  • 半管式和板式阀
  • 金属端子条
 
> 电动和气动驱动的方向控制阀 > 通用型方向控制阀
核心产品范围
4/2018的新产品: 其他版本
  • 坚固、美观且易于操作的阀系列
  • 气口 G1/8, G1/4, G3/8
  • 插头 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • 流量 600 ... 2400 l/min
  • 压力范围 -0.9 ... 10 bar
  • 温度范围 −10 ... +60°C
  • 电压 12, 24 V DC, 24, 110, 120, 230, 240 V AC
  • 管式阀
  • 电驱动,先导控制
  • 气动和机械弹簧复位
 
气驱动器 > 带活塞杆的气缸 > 标准气缸 > 标准气缸,符合ISO 15552.
核心产品范围
  • 通用缸
  • 带两个传感器插槽的标准型材
  • 多种派生型
  • 缸径: 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • 行程: 1 ... 2800 mm
  • 输出力:483 ... 7363 N
  • 双作用
  • 位置感测
  • 固定/可调式/自调式缓冲
 
气驱动器 > 带活塞杆的气缸 > 圆形气缸
核心产品范围
  • 自调式终端位置缓冲
  • 缸径: 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm (标准)
  • 缸径: 32, 40, 50, 63 mm
  • 行程: 1 ... 500 mm
  • 输出力:19 ... 1870 N
  • 双作用
  • 位置感测
  • 固定/可调式/自调式缓冲
  • 安装法兰
 
气驱动器 > 带活塞杆的气缸 > 标准气缸 > 紧凑型气缸,符合ISO 21287
核心产品范围
  • 比标准中的派生型更多
  • 缸径: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • 行程: 1 ... 500 mm
  • 输出力:51 ... 7363 N
  • 双作用
  • 固定/自调式缓冲
 
气驱动器 > 气囊及膜片式驱动器 > 气动肌键
  • 规格 5, 10, 20, 40 mm
  • 额定长度 30 ... 9000 mm
  • 活塞输出力140 ... 6000 N
  • 压接技术
 
气源处理 > 气源处理单元组合
核心产品范围
  • 规格 4, 6, 9
  • 气口 G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, 还可提供 NPT螺纹
  • 压力 0.3 ... 12 bar
  • 流量: 550 ... 14000 l/min
  • 压力表,带 bar, psi, MPa
  • 过滤等级 0.01 ... 40 µm
  • 冷凝水排放
    • 手动
    • 半自动
    • 全自动
  • 塑料碗和塑料防护罩
  • 金属碗
  • 流动方向
    • 从左到右
    • 从右到左
  • 比例油雾器
 
核心产品范围
  • 关闭阀
    • 单向阀
    • 球阀和关闭阀
    • 快速排气阀
    • 逻辑阀
 
  • 压力控制阀,带有螺纹孔
    • 减压阀
    • 差压减压阀
 
核心产品范围
  • 流量控制阀
    • 延时阀
    • 流量控制阀
    • 单向流量控制阀
 
气动连接系统
核心产品范围
  • 管接头(连接件)和带有推入式接口和倒钩式接口的管线连接元件
  • 插入式接头和接头的典型外形,包括直列式 L, T, X和Y形
  • 也包括特殊附件 例如: 堵头.
 
气动连接系统 > 气管
核心产品范围
  • 外径 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 22, 28 mm
  • 外径 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8"
  • 标准 O.D.
  • 工作介质
    • 压缩空气
    • 真空
  • 材料
    • 聚酰胺
    • 聚氯乙烯
    • 全氟烷氧基
    • 聚乙烯
    • 聚氨酯
  • DUO气管
  • 双气管焊接在一起
 
气动连接系统 > 气管 > 标准外径的气管
  • 单个长度: 以 25, 50, 100, 200 ... 500 m 等单位供货
  • 最小订购量: 3,000 m
  • 个别设计: 标上客户的公司名称/或客户的部件号
  • 可辨性强,易于操作: 个性颜色选择
  • 有 9 种基本颜色供挑选; 其他颜色可视要求提供
    • 通过配置软件订购,十分便捷
 
气动连接系统 > 气管
  • 直径 2, 3, 4, 6, 9, 13, 19 mm
  • 标准I.D.
  • 工作介质
    • 压缩空气
    • 真空
  • 材料
    • 聚二氯乙烯,内衬织物
    • 丁腈橡胶
    • 丁腈橡胶,外面有金属编织层
    • 聚酰胺
    • 聚乙烯
    • 聚氨酯
  • DUO 气管
  • 2气管融合在一起.
 
核心产品范围
  • 过程和介质阀
  • 电驱动方向控制阀, 先导控制, 气弹簧复位
 
机-电驱动器 > 直线驱动器和滑块
核心产品范围
  • 带有固定式马达的机械系统
  • 规格:16, 25, 40
  • 行程:50 ... 400 mm
  • 输出力: 50 ... 650 N
  • 滚珠丝杠,活塞杆抗扭转