产品
气驱动器
伺服定位系统
-电驱动器
马达和控制器
抓手
抓取系统
真空技术
阀岛
Motion Terminal
传感器
图像处理系统
气源处理
气动连接系统
电气接口技术
控制技术和软件
其他气动设备
过程自动化
即可安装方案
特定功能的系统
 
 

Process and media valves

结果: 11
打印
> 电驱动过程和介质阀
  • 接口 3/4 ”, 1 ”, 1 1/2 ”, 2 ”, 2 1/2 ”
  • G螺纹
  • 法兰直径 60, 75, 89 mm
  • 工作压力 0.35 ... 8 bar
  • 两位两通提动阀 (NC), 先导驱动
  • 密封材料 NBR
 
> 气动和机械操作的过程和介质阀
  • 接口 1/4", 1/2", clamp
  • G 螺纹或NPT 螺纹
  • 压力范围 0 ... 6 bar
  • 气动驱动
  • 二位二通夹管阀
  • 铝 + 不锈钢壳体(洁净室设计)
  • 密封材料 EPDM, NBR, 硅
  • 用于控制流体/粉末介质,固体和材料混合物
 
> 气动和机械操作的过程和介质阀
  • 规格 DN15 ... DN100
  • 流量 19,4 ... 1414 m³/h
  • 法兰孔型样式符合 ISO 5211
  • ATEX-认证
 
> 气动和机械操作的过程和介质阀
核心产品范围
  • 接口规格 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2
  • G 螺纹或 NPT 螺纹
  • 压力范围 0 ... 40 bar
  • 阀功能 2/2 NC
  • 允许用于轻度污染的介质
  • 可应用于蒸汽介质
  • 直接供应先导气源
 
> 气动和机械操作的过程和介质阀
  • 气口 G1/4 ... G1, 也可 NPT 螺纹
  • 流量 2400 ... 14000 l/min
  • 气动驱动。
 
> 气动和机械操作的过程和介质阀
  • 气口规格 Rp 1/4, Rp 3/8, Rp 1/2, Rp 3/4, Rp1, Rp1 1/4, Rp1 1/2, Rp2, Rp2 1/2
  • 流量 100 ...8,900 l/min
  • 电动或气动驱动
  • 带驱动的球阀
  • Namur 孔型样式 VDI/VDE 3845
  • 耐酸防腐蚀设计
  • 2位开关阀
 
> 气动和机械操作的过程和介质阀
  • 接口尺寸 Rp 1/4, Rp 3/8, Rp 1/2, Rp 3/4, Rp1, Rp1 1/4, Rp1 1/2, Rp2 流量(率) 75 … 895 l/min
  • 法兰面连接孔样式 ISO 5211
  • 耐腐蚀和耐酸型.
 
> 电驱动过程和介质阀
  • 接口规格 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1"
  • G 螺纹或 NPT 螺纹
  • 压力范围 0.5 ... 40 bar
  • 电控
  • 电压24 V DC, 110 V AC, 230 V AC
  • 两位两通截止阀 (NC)
  • 密封材料 NBR, 氟橡胶
  • 用于在开路中驱动气体和流体介质
 
> 电驱动过程和介质阀
核心产品范围
  • 接口尺寸 G1/4...G2,也可提供具有NPT螺纹的产品
  • 流量 1400 到 31000 l/min
  • 电缆连接
  • 电磁线圈驱动, 先导控制, 气弹簧复位
  • 用于对气体和液体介质的控制。
 
> 电驱动过程和介质阀
核心产品范围
  • 气口规格 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"
  • G-螺纹
  • 工作压力0 ... 10 bar
  • 额定压力 40 bar
  • 电驱动
  • 电压24 V DC, 110 V AC, 230 V AC
  • 2/2膜片式阀 (N/C), 强制先导操作
  • 密封材料 NBR, EPDM, FKM
  • 适合于封闭式应用,例如:冷却或填料系统
 
> 电驱动过程和介质阀
核心产品范围
  • 气口规格 1/8", 1/4"
  • G螺纹或NPT螺纹
  • 工作压力 0 ... 90 bar
  • 额定压力 40 bar
  • 电驱动
  • 电压24 V DC, 110 V AC, 230 V AC
  • 两位两通提动阀 (NC), 直动式
  • FKM 密封材料
  • 适合于压力高但流量小的应用