紧凑型阀 VG 系列

紧凑型电磁阀 VUVG-...-S

该系列电磁阀适用于大流量的快速应用

作为一个独立的阀安装在插脚板或接线板上

紧凑型产品系列包括阀和阀岛,适用于对安装空间、重量、流量和接口要求较高的应用。

 

结合各种模块化系统,这些紧凑型阀和阀岛可以覆盖近 80% 的应用。

紧凑型电磁阀新产品:VUVG-...-S ,集中了多个重要的特性

Festo

    核心产品系列

全球:

始终备有库存

快速:

24 小时内发货

优异:

Festo 质量和极具吸引力的价格

紧凑型阀的所有特性

结构紧凑、流量大且成本低

  • 适用于小零件装配和电子行业以及食品和包装行业
  • 可作为电驱动阀或气动阀
  • 通过一个单独的接口可扩展成一个阀岛

源自 VG 系列

 

紧凑型电磁阀的相关信息

VUVG 的产品信息

电磁阀 VUVG 的产品目录

 
reddot design award winner 2009

 

 
IO-link
 
if Award 2010
 
VUVG 卡扣安装

电源连接件 = 多种连接选项,听到咔哒一声即可

优点:安装快捷

  • 一个基本型的阀和多功能电源连接件,可降低订货和贮存成本
  • 电源连接件可单独安装到阀上,听到咔哒一声即可 - 无需工具
  • 电缆走线方向可选上方或侧面
  • 通过保持电流降低,可减少功耗 0.35 W