紧凑型阀 VG 系列

紧凑型电磁阀 VUVG-...-S

该系列电磁阀适用于大流量的快速应用

作为一个独立的阀安装在插脚板或接线板上

紧凑型产品系列包括阀和阀岛,适用于对安装空间、重量、流量和接口要求较高的应用。

 

结合各种模块化系统,这些紧凑型阀和阀岛可以覆盖近 80% 的应用。

紧凑型电磁阀新产品:VUVG-...-S ,集中了多个重要的特性

Festo

    核心产品系列

全球:

始终备有库存

快速:

24 小时内发货

优异:

Festo 质量和极具吸引力的价格

紧凑型阀的所有特性

结构紧凑、流量大且成本低

  • 适用于小零件装配和电子行业以及食品和包装行业
  • 可作为电驱动阀或气动阀
  • 通过一个单独的接口可扩展成一个阀岛

源自 VG 系列

 

紧凑型电磁阀的相关信息

VUVG 的产品信息

电磁阀 VUVG 的产品目录

 
reddot design award winner 2009

 

 
IO-link
 
if Award 2010
 

与竞争对手比,VUVG 的工作压力

... 最大 10 bar,可缩短循环时间

技术参数
阀功能 5/2, 5/3, 2x3/2
流量 [l/min] 100, 220, 380, 750
工作压力 [bar] 1.5 至 8(S 型为 -0.9  … +10)
温度范围 [°C] -5 … +60(通过保持电流降低)
气接口 M3, M5, M7, G1/8
工作气口 QS 3, 4, 6, 8, 10
阀宽 [mm] 10 和 14
工作电压 5 VDC, 12 VDC 和 24 VDC
防护等级 IP40, IP65
  • 管式、半管式和板式阀
  • 可作为单个阀或集成阀组直接安装
  • 气路板,用于16片阀
  • 手动控制装置:按钮式 / 锁定式

技术参数 - 气动阀 VUWG
阀功能 5/2, 5/3, 2x3/2
驱动方式 气驱动
阀宽 [mm] 10, 14
流量 [l/min] 阀宽 10 mm: 100, 200, 380
阀宽 14 mm: 700
工作压力 [bar] -0.9 ... 10