车身车间内确保精确的焊接与抓取

汽车生产中的车身制造需要用到焊接机器人。
耐用的解决方案必须以极高的精度和重复精度来定位钣金件,为生产线提供小零部件,为焊枪提供压缩空气和冷却水。

 

车身车间适用产品

Antriebslösung für Schweißzangen

焊枪的气伺服解决方案

X 或 C 型焊枪都具备高精度、高速度和灵活性。
我们的气伺服焊枪解决方案面向工业 4.0, 从第一个焊点就开始确保正确的总接触力(最高可达 24 kN),达到高度的质量要求,具有优异的可重复性。

 

新一代气伺服焊枪的优势

 

Halleninstallationsplatte

定制水气单元

根据应用场合定制的完整解决方案,为整条焊接线或每台焊接人高效率、可靠地提供压缩空气和冷却水。符合各种标准、指令以及汽车工程认证产品和要求。采用明确的机械接口、气接口和电接口,实现结构化、集中的介质供给。

 

应用实例

 

机器人车间水气单元 (HIP)
机器人水气单元 (RIP)

 

 

Elektrisches Terminal CPX

架起通向工业 4.0 连接桥梁

电气终端 CPX 与阀岛 VTSA 的强强组合。 
该自动化解决方案将多种 I/O 模块、符合 ISO 13849-1 标准的阀功能和安全功能组合形成一个单元。具备高度的功能集成,有完善的现场总线选项和 IO-Link® 选项,可用作实现工业 4.0 方案中的分散式智能单元。

 

生产率最大化:电气终端 CPX

带功能集成的阀岛