不会发生故障的高速涂装系统

提供精确而不间断气源为快速通过喷涂车间车身统一的涂装质量发挥着重要作用。Festo 为此提供了一系列的解决方案与元件。

 

涂装系统适用产品

 

Wartungsgeräte der Baureihe MS

吞吐量最大化,提高过程可靠性

MS 系列气源处理装置为每项工作提供合适的解决方案。可组合不同规格的产品,连续组合多个过滤器和干燥器以实现所需的气源质量,并且优化了能效。还可提供获得认证的产品,具备集成传感器,安全功能可达  Performance Level e,符合 DIN EN ISO 13849-1。

 

完美的气源处理

 

 

Durchflussregelventil VPCF

精确的喷雾控制,动态响应优异

节流阀 VPCF 满足动态响应与重复精度的最高要求,具备线性的特性曲线。
在严苛环境中也稳定耐用,防护等级 IP65,获得 ATEX 3 GD 认证,而且当然不含油漆湿润缺陷物质。

 

生产能力提高立竿见影

VPCF 动画演示