自动化解决方案,面向一级供应商

无论您是从事动力总成或底盘、内饰和外饰件领域,亦或是您从事汽车电子或轮胎的制造,市场条件都十分具有挑战性,而且成本压力巨大。   

一级供应商无论在哪些领域需要解决方案,都需要技术优化且效率高超的解决方案;速度尽可能快,以最少的工作量完成。而且通常,一级供应商用会用到电-气动混合技术。   

Festo core product range

全球各地均可订货和交付

我们的核心产品涵盖了所有自动化功能的近 80%。 我们全球有超过 2,200 种产品有现货,可在短期内备好发货。

我们带星标的产品

CPX/MPA

云端带来的生产能力

凭借 CPX/MPA 产品组合,您能快捷、无缝地按客户特定的标准将气动和电气控制链集成到所有自动化方案中 – 也可融入工业 4.0 环境中!

为您实现生产能力最大化

工业 4.0 的详细信息

Service unit components – MS series

吞吐量最大化,进一步提高过程可靠性

各种压缩空气纯净等级和流量等级适用的理想组合:MS 系列气源处理装置。 
还可提供认证派生型,带集成传感器,安全功能最高可实现 Performance Level e,符合DIN EN ISO 13849-1 标准。

完美的气源处理

Servo press kit

伺服压机,符合 IATF 质量管理

可靠的解决方案:我们模块化的伺服压机,用于电控压装和接合,最大下压力可达17 kN。   

详细信息

 

电气自动化

Electric automation

无论是电驱动、气动还是两者的巧妙技术组合:Festo 提供无技术偏向性的解决方案,不设任何限制。

不止只是电驱动自动化

 

________________________________________________________________________________________________________

Festo Motion Terminal(数字控制终端)提高轮胎成型机的上料速度和效率

轻松替换:我们用数字化气动元件替换了控制柜中的传统气动元件。而您将得到令人印象深刻的结果:Festo Motion Terminal(数字控制终端)VTEM 将上料时间缩短 33%,将功耗减少最多 60%。

在轮胎制造过程中,每一秒和没千瓦都很重要。在配方、轮胎制造、硫化或质量控制中,有着非常可观的提升生产率的潜力。让您的系统性能最大化 – 通过全新高效的自动化解决方案或通过巧妙的改造升级。   

提高您轮胎生产的生产率

详细了解 Festo Motion Terminal