实验室自动化

 

整个流程尽收眼底:

从试样容器的进给、识别、检测,到试样管和测试容器的移动、打开和关闭,再到液体的进给 - 在 Festo,我们可以帮助您设计您实验室中的各种过程。

 

一站式提供全套产品和服务:

从创建原理、合作开发到交付子系统

抓取系统

抓取、打开和定位样品小试管

结构十分紧凑的旋转抓取模块 EHMD 非常适用于自动化实验室中的应用场合,例如各类小试管的开合。与爪手和抓取系统组合,可形成便于安装的整体解决方案。   

Rotary gripper module EHMD

旋转抓取模块 EHMD

  • 无限制电驱动旋转和电驱动或气动抓取     
  • 广泛用于抓取样品小瓶
  • 抓取、旋转以及盖子开合
  • 可选:装配模块,带 Z 轴补偿,自动按盖子的螺距进行调节
  • 有效负载高达 250 kg

旋转抓取模块详细信息

Festo EHPS

电爪 EHPS

  • 结构紧凑
  • 便于控制爪手的开合     
  • 爪手模块的抓取力可调节
  • 用于无法或无需气动元件的场合

了解电爪详细信息

Hybrid rotary/linear module DSL -16-...-SA

旋转/直线混合模块 DSL -16-...-SA

  • 气动升降和抓取
  • 电动旋转     
  • 狭长紧凑
  • 单独可调扭矩

关于该直线模块的更多信息 

Dispense head VTOE

分配头 VTOE

  • 模块化配剂系统,用于方便安装的解决方案     
  • 以最高的精度配制多种制剂
  • 最多可有 8 个单独控制的阀
  • 尺寸紧凑

关于液体搬运的更多信息 

定位、识别、评估   

带相机的抓取系统

传感器读取条形码,通过比对特定属性,如罐液量和血液质量,来检测样品的质量。

Compact handling system YXMx

紧凑型抓取系统 YXMx

  • 匹配的、方便使用的系统组件,包括软件、控制器和运动系统
  • 易于集成到应用环境中
  • 易于编程和调试

如何实现实验室过程的自动化  (YouTube)

关于该抓取系统的更多信息

Festo LifeTech blog

Festo 生命技术专业博客给您带来最前沿的技术信息
我们开发部、产品管理和业务开发的专家为您带来最新信息。
www.festo.blog

 

联系方式

您对我们的产品有兴趣?

请与我们联系!

 
 

成功案例

了解更多

带 Festo 抓取系统的DNA 提取机器人