阀岛 VTUG,插入式

紧凑型阀岛成本低且通用

  • 提供多针或现场总线阀岛 – 可快速轻松转换
  • 通过现场总线和 LED 进行诊断
  • 固定式网格中最多可以有 24 个阀位
  • 采用 2 个两位三通阀,一个阀位可实现两个功能
  • 插入式 VTUG 功能安全:可选带单个接口的集成式阀 VUVG
  • 适用于控制柜

新特性:

  • 阀规格 18,流量最大可达 1200 l/min – 完美的解决方案,循环时间短,可实现大容量气缸行程
  • 提供 DXF 电路模板供您下载 – 快速、轻松创建控制柜电路截面和安装孔
  • 配套附件:现场总线节点 CTEU,用于 PROFINET、EtherNet/IP

配置和下载

配置并订购阀岛 VTUG

更多关于 VTUG 的产品信息

控制柜电路截面,带安装孔

配置与下载

配置并订购阀岛 VTUG

VTUG 产品详细信息

带安装孔的控制柜部分布局

 
现场总线 VTUG

新功能:

EtherNet/IP

CPI 安装系统

 

源自 VG 系列

 
 

非常简单、成本低廉的现场总线技术:

CTEL 安装系统详细信息

 
Good Design Award