后道

板牙接合

您的目标:速度和精度

 

我们的解决方案:高速切换阀 MHA2 的切换周期少于 2 毫秒,可以确保与胶相关的快速应用顺利进行。由于其自重低,真空压力阀 MH1 可以安装到移动轴上并且可以非常接近爪手,因此,可实现真空和压力之间的快速切换。滑台式电缸 EGSK 适用于对集成电路进行精确定位。

适用于该工序的产品及其亮点:

高速切换阀 MH2 切换时间短,响应速度极快

优异的重复精度使其可以确保最佳的高循环率过程和最优的零件质量

高速切换阀 MH2 – 适用于高速生产

  • 切换时间少于 2 毫秒,具有循环时间短、响应速度极快的特性
  • 重复精度少于 0.2 毫秒,适用于准确计量或粘接等

   

MH2 的产品信息

高速切换阀 MH2 的产品目录

真空阀 MHA1

总重量较轻,仅 30.6 克(含接头),因此非常适合安装在快速移动的系统部件上

真空阀 MHA1 – 重量得到优化,流量大

  • 极其紧凑,流量得到优化
  • 抽气和吹气功能可在同一个阀上实现
  • 可作为完整的集成解决方案提供,包括阀、接线板、传感器和电子控制设备

   

MHA1 的简要产品信息

真空阀 MHA 1 的产品目录

直线式电缸 EGSK/EGSP

刚性高,重复精度高,适用于对精度要求极高的抓取任务或 XY 工作台

直线式电缸 EGSK/EGSP

  • 可配备循环滚珠轴承或创新型笼式滚珠轴承以提高精度
  • 带可集成传感器的紧凑型解决方案
  • 可用于洁净室,符合 ISO 6 等级(FS209E 1000 级)

   

EGSK 的简要产品信息

直线式电缸 EGSK/EGSP 的产品目录