电池制造

锂离子电池生产线的自动化对于经济地大量生产电动车而言一直是至关重要的。

Festo 为电池制造中的许多工序提供灵活的机电解决方案,并将其他行业的自动化知识应用到这些新型生产技术的发展中。

制造电极

给电极上涂层

您的目标:在真空中无杂质地给电极上涂层复合物

我们的解决方案:通过用于腐蚀性介质的阀控制介质流和气体

比例介质阀 VZQA

夹管阀 VZQA

自由流动介质 – 可以忽略不计的流动阻力,无堵塞

  • 同样适用于高粘度或腐蚀性介质
  • 无需特殊工具就可快速、简单地更换密封阀芯

夹管阀 VZQA 的相关信息

3 通型球阀 VZBA

3 通型球阀 VZBA

用于无故障控制腐蚀性介质或气体

  • 带 T 型孔,用于混合几种介质;带 L 型孔,用于通过一个球阀开关两个介质回路
  • 由于 L 型孔只需要一个球阀而不是两个,因而降低了成本

球阀 VZBA 的相关信息

    VZWF

电磁阀 VZWx

一个系列 – 不同优势

直动式电磁阀 VZWD:适用于高压和计量等应用场合

强制先导工作电磁阀 VZWF:即使在闭合的介质回路中也可实现无压差工作

伺服控制电磁阀 VZWP:采用密封活塞替代膜片 – 通过大公称通径控制最高 40 bar 的高压

VZXF

角座阀 VZXF

坚固耐用

  • 适用于开放或闭合回路中的液体介质或粘度最高 600 mm²/s 的气体介质
  • 耐高温、不锈钢结构,常闭功能,用于出现压降时可靠关断

角座阀 VZXF 的相关信息